製品概要
概要
The SMD T1610T-8G Triac can be used for the on/off or phase angle control function in general purpose AC switching with resistive loads. A Logic level T-series Triac, the T1610T-8G can be controlled directly from an MCU with a simplified circuit. T-series triacs are optimized for high EMI constraints.
The surface mount D2PAK package enables compact SMT designs for automated manufacturing.
D2PAK package's molding compound resin is halogen-free and meets UL94 flammability standard level V0.
Package environmentally friendly Ecopack2 graded (RoHS and Halogen Free compliance).
-
特徴
- 150 °C maximum junction temperature
- Three quadrants
- High commutation on resistive loads
- Surge capability VDSM, VRSM = 900 V
- Benefits:
- Easy direct control by MCU thanks to low 10 mA IGT
- Increase of thermal margin due to extended working Tj up to 150 °C
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
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1610T-8G | 量産中 | D2PAK | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | |
| T1610T-8G-TR | 量産中 | D2PAK | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1610T-8G-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
| T1610T-8G | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
T1610T-8G-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
T1610T-8G 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。