CATEGORIES

独自規格Sub-GHz製品

STは、ホーム / ビル・オートメーション(スマート・ホーム / スマート・シティ)、ファクトリ・オートメーション(スマート・ファクトリ)、およびスマート・メータなど、さまざまなIoTアプリケーションの開発をサポートするトランスミッタやトランシーバ、モジュール、およびシステム・オン・チップ(SoC)を含むSub-GHz無線通信ソリューション向けの製品ポートフォリオを提供しています。

これらの製品は、ライセンス不要のISM(産業 / 科学 / 医療用)およびSRD周波数帯ネットワーク(169MHz / 315MHz / 433MHZ / 512MHz / 868MHz / 915MHz)で動作し、LoRa®、2(G)FSK、(G)MSK、4(G)FSK、BPSK、OOK、ASKなどの幅広い変調方式に対応しています。

STのトランスミッタ、およびトランシーバであるSpirit製品ファミリは、周波数ホッピング、自動確認応答、アンテナ・ダイバーシティなどの先進的な技術をサポートし、過酷な環境や厳しいロジスティック条件でもセキュアかつエラー・フリーのデータ伝送を実現します。

Sub-GHzモジュールは、STの無線トランシーバをベースに、アンテナ、水晶発振器、およびバランを搭載しています。ISMおよびSMD帯で動作します。CE、IC、FCC認定を取得済みですぐに使えるソリューションのため、開発期間の短縮に貢献します。

STM32ワイヤレス・マイクロコントローラは、STM32マイコンのアーキテクチャとLoRa®無線通信モジュールを1チップに集積した世界初のSoC製品です。使いやすさ、低コスト、および優れた信頼性を備え、さまざまな産業用およびコンスーマ向けアプリケーションに適した製品で、部品コストの最適化も可能です。

STの無線通信モジュールおよびICには、豊富な評価ボードやソフトウェア / ファームウェア、およびアプリケーション・ノートが用意されており、開発期間の短縮とコスト削減に貢献します。

How-To: Asset Tracking on Sigfox in Minutes with our Function Pack

ST Spirit family - high performance ultra-low power Sub-1GHz RF transceivers /transmitters

ST’s Sub-1GHz S2-LP transceiver (transmitter and receiver) and S2-LPTX transmitter offer an RF Link Budget above 145 dB for long communication ranges and a configurable RF output power up to +16 dBm.

Their extremely low peak current consumption, ultra-low power mode, and the ability to quickly switch between power-saving and active modes, render the S2-LP and S2-LPTX excellent solutions for battery-operated applications, allowing extended battery lifetimes even over 10 years, with consequent reduction in maintenance costs.

For rapid application development, ST offers STEVAL-FKI868V2 and STEVAL-FKI915V1 evaluation kits tuned for 860-940 MHz frequency bands, with external power amplifier on the STEVAL-FKI915V1 ensuring as much as +27 dBm output power for maximum application range.