STマイクロエレクトロニクス、組込みシステム向けArm®マイコンの統合開発環境を提供するAtollic社を買収
- 優れた統合開発環境の獲得により、業界をリードするSTM32マイコン開発エコシステムを拡充
- ツールの次期リリースから統合ソリューションを提供予定
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、ソフトウェア開発ツール・ベンダーであるAtollic社の買収を発表しました。Atollic社のTrueSTUDIO®は専門性の高い統合開発環境(IDE)として認められており、STの32bitマイクロコントローラ(マイコン)であるSTM32ファミリをはじめ、Arm® Cortex®-M搭載マイコンを使用する組込みシステムの開発コミュニティで高く評価されています。

32bitマイコンの主要サプライヤであるSTは、システム開発を支援し加速させる充実したハードウェア / ソフトウェア開発エコシステムを提供しています。今回、TrueSTUDIOが加わることで、さらにこの開発環境が強化されると考えています。世界的なソフトウェア・ツールの専門家チームが開発したTrueSTUDIOは、EclipseベースのオープンソースIDEプラットフォームとして定評があるほか、すでにSTのCortex-MマイコンであるSTM32ファミリにも対応しています。今回の買収により、STはTrueSTUDIOが持つ豊富な先進的機能と、STM32開発エコシステムを組み合わせ、完全に統合されたソフトウェア・ソリューションへと進化させていきます。
STのマイクロコントローラ事業部のジェネラル・マネージャであるMichel Buffaは、次のようにコメントしています。「STは、STM32マイコンの卓越した品質と豊富なラインアップ、そして開発エコシステムの高い利便性を通じて、組込みシステム分野における主導的地位を確立してきました。また、ゴールド・パートナーであるAtollic社と長期にわたって緊密に協力する中で、TrueSTUDIOが開発者の厳しい要求に対し、専門性の高い機能および価値を提供する様子を見てきました。今後、STM32 TrueSTUDIO IDEが無償化されることで、STM32を採用するシステム開発者には競争優位性が提供されるでしょう。」
Atollic社の最高経営責任者(CEO)であるLars-Erik Stenkil氏は、次のようにコメントしています。「グローバル市場における主要ソフトウェア開発ツール・ベンダーとして、当社のツールと熟練したプロフェッショナル・チームが、32bitマイコン市場の世界的リーダーであるSTに加わることを大変嬉しく思います。」
STは、手持ち現金および一定条件下で実施される繰延アーンアウト(STは現時点で100万ドルと見積もり)で構成された700万ドルで、Atollic社を買収しました。
For further information, please contact:
INVESTOR RELATIONS:
Tait Sorensen
Group VP, Investor Relations
Tel: +1 602 485 2064
tait.sorensen@st.com
MEDIA RELATIONS:
Alexis Breton
Director, PR & Media Operations
STMicroelectronics
Tel: + 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com