STマイクロエレクトロニクス、 画期的なバンプレスCSPで提供される超小型LDOレギュレータを発表
Geneva / 03 Aug 2016STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、超小型の低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(200mA)であるLDBL20を発表しました。小型チップ・スケール・パッケージ(0.47 x 0.47 x 0.2mm)で提供される同製品は、ウェアラブル機器、携帯型機器、フレキシブル・デバイス(ネットワーク接続型の多機能スマートカードなど)に最適です。

LDBL20は、バンプレス・パッケージ技術であるSTSTAMP™を採用しています。そのため、はんだバンプの径の制約により、従来のフリップチップ方式で課題となっていた入出力端子の最小化が可能になり、サイズの小型・低背化を実現しています。同製品は、DFNパッケージ(2 x 2mm)から出力電流300mAのCSP(0.69 x 0.69mm)まで多様な製品を含むSTの小型LDOレギュレータ・ファミリを拡充します。
LDBL20は、超小型サイズであるだけでなく、卓越した性能も備えています。また、より大型の競合製品と同等の電流(200mA)を出力します。入力電圧範囲は1.5~5.5Vで、標準ドロップアウト電圧は200mVです。80dB(100Hz)および50dB(100kHz)の優れたPSRR(電源電圧変動除去比)により、広い周波数帯域にわたってフィルタリングが簡略化されるため、バッテリ駆動機器の低消費電力回路において安定した電源レールを実現します。低い静止電流(無負荷時:20µA、全負荷時:100µA、スタンバイ時:0.3µA)が、あらゆる動作状況において効率を最大化します。
LDBL20を使用する設計者は、0.8Vから5.0Vの出力電圧を50mV毎に選択可能です。また、ロジック制御による電子シャットダウン、内部ソフトウェア・スタート、必要に応じた出力電圧の自動ディスチャージなど、さまざまな機能を利用することができます。
また、LDBL20には開発ボード(STEVAL-ISB034V1)が用意されており、フィットネス機器、血圧計、血糖値計、補聴器、ウェアラブル・センサ、スマート・ヘッドホン、携帯型オーディオ機器、スマート・プラグ、スマート・ウォッチ、スマートカードなど、幅広い応用分野に簡単に導入することができます。
LDBL20は現在量産中で、単価は1000個購入時に約0.25ドルです。
詳細については、www.st.comの製品情報ページをご覧ください。