STマイクロエレクトロニクス、 バイクや産業機器の信頼性を高める高温対応のシリコン・パワー・スイッチを発表
Geneva / 16 Jan 2017STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、新しい高温対応のサイリスタを発表しました。このサイリスタは、電圧レギュレータ、スイッチング電源用突入電流制限回路、モータ制御回路、および産業機器用ソリッドステート・リレーなどのアプリケーションの信頼性を向上させると共に、ヒートシンクの小型化を通じてコスト削減に貢献します。

幅広い産業機器および二輪・三輪バイクに向けて開発されたSTの高温対応サイリスタは、低コストと高信頼性が特に求められるアプリケーションの電圧レギュレータに最適です。
最大接合部温度が150°CのTN4015Hは、オン電流の実効値定格が40Aで、既存の製品群(12A~20A品)を拡張します。低いゲート・トリガ電流で制御可能な設計が、組み立てラインにおける生産性を向上させ、結果として最終製品の信頼性も向上します。この新しいサイリスタは、クラス最高の電気的ノイズ耐性を実現すると共に、従来品に比べてゲート・トリガ電流が低くなっています。
その他の特徴
- 高ノイズ耐性(最大dV/dt = 1000V/μs)
- 阻止電圧: 600V
- 高ターンオン電流上昇率(dI/dt = 100 A/μs)
- 安全規制への準拠と迅速な認証取得を実現するECOPACK®2パッケージ
- 各種パワー・パッケージ: 最大耐圧2500 VRMSのUL 1557認証済み(1) 絶縁パッケージを含む
TN4015H(40A品)は現在量産中で、D2PAK、TO-220AB、絶縁型TO-220ABパッケージで提供されます。単価は1000個購入時に約0.507ドルです。
詳細はwww.st.com/tn4015h-nbをご覧ください。
(1) TO-220パッケージの絶縁バージョンがUL 1557の認証取得済み(UL File No. E81734)