STマイクロエレクトロニクス、 長距離IoT通信向けに、超低消費電力でコスト効率の高い、 LPWAN評価用STM32開発ボードを発表
Geneva / 17 Feb 2017STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、LoRaWAN™ や各種省電力広域ネットワーク(LPWAN : Low-Power Wide Area Network)技術(6LoWPANなど)の評価・開発を低コストで始められる2種類の新しい開発ボードを発表しました。これらの開発ボードは、現在入手可能な最も小型かつ低消費電力のLoRaWANモジュール(サイズ : 13 x 12mm以下、消費電力 : スタンバイ・モード時に1.2µA以下)をベースにしています。

STM32 LoRa® Discovery kitのB-L072Z-LRWAN1(価格 : 46.50ドル)は、STM32L072CZマイクロコントローラ(マイコン)とSemtech社のSX1276トランシーバを集積して一体化した村田製作所社のオープン・モジュールをベースにしています。このモジュールは、LoRaモデムを搭載しており、超長距離スペクトラム拡散方式の通信や高い耐干渉性と共に、消費電流の最小化を実現します。
このモジュールはオープンのため、開発者はSTM32L072マイコンとペリフェラル(ADコンバータ、16bitタイマ、ロー・パワーUART、I2C、SPIおよびUSB 2.0 FS(BCD / LPM対応)など)にアクセスすることができます。また、組込みソフトウェア・ライブラリのSTM32L0 HAL(ハードウェア抽象化レイヤ)およびLL API(ロー・レイヤAPI)を利用してアプリケーションを開発することができ、STM32 Nucleoの開発エコシステムや広範なArduino™拡張ボードを活用して、本ボードの機能を拡張することもできます。
B-L072Z-LRWAN1 kitには、オンボード・デバッガ、STM32 Nucleo用morphoコネクタ(64ピン)、Arduino互換コネクタ、および電源ソケットが搭載されています。また、MDK-ARM統合開発環境(IDE)、初期設定ツールのSTM32CubeMXと各種ソフトウェア・ツール、STのLoRaWANプロトコル・スタック(I-CUBE-LRWAN)などの開発エコシステムを無償で利用することができます。
I-NUCLEO-LRWAN1(価格:25.00ドル)はSTM32 NucleoボードまたはArduinoボード用の拡張ボードで、LoRaによる通信やFSK/OOK(周波数偏移変調/オンオフ変調)通信用アプリケーションの開発を、メイン・ボードに接続するだけですぐに始めることができます。本ボードには、STM32L052T8マイコンとSemtech社のSX1272トランシーバを集積したUSI®社のLoRaWANモジュールが搭載されています。
USI社のモジュールには、ATコマンド・スタックが組み込まれており、プログラミングの手間が省けるため開発をスピードアップできます。I-CUBE-LRWANスタックは、無償で利用可能です。また、I-NUCLEO-LRWAN1ボードには、IoT機器の開発に役立つ機能として、STの3軸加速度センサ(LIS2DS12)、気圧センサ(LPS22HB)、温湿度センサ(HTS221)が搭載されています。
両ボードともLoRaWANの認証を取得済みで、860~930MHzの周波数帯域利用に関する各国(米国、EU、ロシア、インド他)の無線通信規則に準拠(1)しています。業界標準プロトコルに加え、長距離通信を行うIoT機器向けに独自のLPWANプロトコルにも対応しているため、スマート・メータ、警報システム、トラッキング装置、測位機器、環境センサ、アクティビティ・センサなどに最適です。
B-L07Z2-LRWAN1 Discovery kitおよびI-NUCLEO-LRWAN1ボードは、現在、販売代理店およびSTのウェブサイトから入手可能です。
詳細については、www.st.com/stm32-lrwanをご覧ください。
(1)現在、日本の無線通信規則への対応に向けた準備を行っています。