STマイクロエレクトロニクス、 パソコンからSTM32・STM8設計リソースにアクセスできるMCU Finderを発表
Geneva / 14 Feb 2017STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、ARM® Cortex®-M搭載の32bitマイクロコントローラ STM32および8bitマイコン STM8を使った組込みシステムの開発時に、必要な設計リソースへのパソコンからのアクセスを可能にするMCU Finderを発表しました。

パソコン版のMCU Finder(ST-MCU-FINDER-PC)は、モバイル・アプリとして広く使われているST-MCU-FINDERの機能を活用しており、使いやすい製品選択ツールやドキュメントの自動アップデート機能のほか、マイコンの開発コミュニティへのアクセスを提供します。MCU Finderの対応OSは、Windows®、macOS™および Linux®プラットフォームです。組込みシステム開発者は製品に関するデータとツールを含む、マイコンのすべての開発に必要なリソースをデスクトップ上に統合することが可能になり、利便性と効率が大幅に向上します。
ユーザは、MCU Finderを使うことで、700品種以上のSTM32マイコン、ならびに125品種以上のSTM8マイコンを検索することができます。検索条件は、STM32が最大54、STM8が最大20です。これらの検索条件には、コア、CPU周波数、メモリサイズ、Web価格、パッケージ、I/O数、動作温度範囲、およびタイマ、アナログ、通信機能、グラフィック/サウンド、セキュリティ、コントロール系などのペリフェラルが含まれ、製品の全ての機能を網羅しています。開発者は、パソコン版MCU Finderにより、マイコンの選択後に、STM32CubeMX (マイコン初期化コード生成ツール)を直接起動し、即座に開発を開始することができます。
パソコン版MCU Finderは、マイコンを使ったシステム開発に必要なデータおよび技術リソースを迅速にチェックすることができます。どのマイコンについても、全ての文書をMCU Finderからワンクリックで閲覧可能で、オフライン時のためにダウンロードされます。ドキュメントは自動的に最新バージョンに更新されるため、開発者はオンライン・サーチを繰り返すことなく、常に最も正確な情報を確実に入手することができます。また、ユーザは、マイコンのWeb価格を即座に調べることができ、オンラインで購入することができます。
パソコン版MCU Finderは、AndroidおよびiOS向けに広く使用されているSTのモバイル版と同様に、Facebook、Twitter、STM32 YouTubeチャネル、および、7万人以上が参加するリニューアルされたST Communityなどの一般的なソーシャル・プラットフォーム上で、ユーザと開発コミュニティの強力なコネクションを実現します。
STのパソコン版MCU Finderは、www.st.com/stmcufinderから無料ダウンロードできます。