STマイクロエレクトロニクス、電圧レギュレータ、コンバータおよびリファレンス設計の検索を簡略化する新しいモバイル・アプリを発表
Geneva / 17 May 2018STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、エンジニア、購買担当者、学生または個人ユーザ向けに、スマートフォンやタブレットから素早く簡単に電圧レギュレータ、高精度電圧リファレンス設計、DC-DCコンバータの検索・購入ができるモバイル・アプリ「Voltage Regulator Finder」を発表しました。

このアプリにより、ユーザは、型番、パラメータもしくは製品ファミリから最適な製品を検索し、特徴を確認することができます。パラメータ検索では、車載 / 産業グレード準拠といったチェック・ボックスを選択することで、簡単にフィルタリングすることができます。また、スライダを使用して、入力電圧や出力電圧、出力電流や基準電圧などのパラメータの範囲設定も可能です。そのほか、パッケージ・タイプ、温度範囲、販売状況などの検索パラメータがあります。検索結果を「My Favorites(お気に入り)」に保存すると、後で簡単にアクセスすることができます。
このアプリはオフラインでも使用できるため、インターネット接続の無い場合でも製品検索が可能です。
インターネット接続時には、検索した製品のデータシートも、タップするだけで入手が可能です。また、「Sample and Buy(サンプル・購入)」ボタンでSTの販売代理店の在庫を確認し、「Order Now(注文)」ボタンを押せば任意のサプライヤから直接オンラインで購入できます。なお、世界中のSTのセールス・オフィスならびに販売代理店へのリンクも設定されているため、詳細情報や各種サポートにアクセスすることもできます。
データベースには、合計1100品種以上が登録されており、DC-DCコンバータ(降圧、昇圧、昇降圧、およびマルチ出力)のほか、電圧レギュレータ(低ドロップアウト(LDO)標準レギュレータ、高PSRR、低lq(暗電流)、超低ドロップアウト・レギュレータ)、高精度電圧リファレンス設計などが含まれています。
STの「Voltage Regulator Finder」は、iOSおよびAndroidで利用可能で、Apple App StoreまたはGoogle Play Storeから無償で入手できます。
詳細については、www.st.com/st-vreg-finderをご覧ください。