STマイクロエレクトロニクス、超音波装置向けに16チャネルの高性能超音波パルサーICを発表
- BCD8s-SOI技術を採用し、最小限の外付け部品で高品質と高性能を実現
- 16チャネル、ビーム・フォーミング、高電圧パルサーおよびメモリを集積した独自ICが、多様なプラットフォームに柔軟に対応
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、医療・産業用の超音波装置向けに、小型かつ高耐圧で堅牢性とコスト・パフォーマンスに優れた新しい超音波パルサーICを発表しました。同製品は、アナログ回路(バイポーラ)、デジタル回路(CMOS)、パワー回路(DMOS)を混載した、STの実績あるBCD8s-SOI技術を採用しています。

STHV1600は、ハイエンドのカート型超音波診断装置から小型超音波装置まで、高い付加価値を提供する超音波パルサーICです。同製品により、STの医療・産業用の超音波装置向け4チャネル / 8チャネル 超音波パルサーICのポートフォリオが拡充されます。最先端の超音波パルサーICである同製品は、16個の独立したチャネルによる高分解能のビーム・フォーミング機能を集積し、最終製品の小型化を実現します。また、内部メモリに高電圧パルスの励振パターンをコード・プログラミングによって実装することが可能です。各チャネルは最大5レベル出力に対応し、高電圧電源ピンとは別に出力段は最大±2Aのピーク電流の供給が可能で、優れた設計柔軟性を提供します。b
STHV1600は、ロジック回路と各チャネルの過温度保護、低電圧保護、検査機能を内蔵した自己バイアス付高耐圧パワーMOSFET用ゲート・ドライバなど、広範な機能を搭載しています。そのほか、65Kbitメモリにパターン・コントロールの設定を保存することができます。
STHV1600(TFBGAパッケージ : 144ピン、10 x 10mm)は、現在サンプル出荷中です。評価ボードのSTEVAL-IME014V1は、特定の顧客向けに提供中です。詳細については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。