18 Nov 2019 | Geneva

STマイクロエレクトロニクス、±0.25°Cの測定精度と柔軟性の高い省電力モードを持つ温度センサを発表 

Geneva / 18 Nov 2019

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、±0.25°C(Typ.)の精度、低動作電流、および低スタンバイ電流を特徴とする温度センサSTTS22Hを発表しました。アセット管理システムや荷物輸送用ロガー、冷暖房空調設備システム、加湿器、冷蔵庫、ビル自動化システム、およびコンスーマ向けのスマート機器において、温度と熱流の測定精度を向上させます。

STマイクロエレクトロニクス、±0.25°Cの測定精度と柔軟性の高い省電力モードを持つ温度センサを発表 

STTS22Hは、I2CとSMBus 3.0に準拠しています。出力データ・レート(ODR)は最低1Hzで、ワン・ショット・モードによりさらに低頻度で起動が可能です。SMBusのアラート応答アドレス(ARA)に対応した割込みピンなど、柔軟性の高い動作モードを備えています。温度がユーザの設定した閾値(上限 / 下限)を超えた場合、アプリケーションにインタラプト信号を発生させることも可能です。また、I²C / SMBusスレーブ・アドレスは2通り選択可能で、最大2個のSTTS22Hが同一のバスを共有できます。

消費電力は、1Hz ODR動作時に2.0µA、ワン・ショット・モードによる周期的な測定時に1.75µAと非常に低く、バッテリ駆動機器の長時間動作に貢献します。さらに、シリアル・ポートが無効化されるスタンバイ・モードでは、わずか0.5µA(標準値)になります。動作電圧範囲は1.5~3.6Vで、小型のリチウム電池など、さまざまな電源で使用できます。

STTS22Hは、5msのデータ変換時間で高速に動作し、16bitで温度データを出力します。また、周囲温度を正確に出力するために、金属製の放熱パッドを持つパッケージに実装されています。さらに、-10°C~60°Cの範囲で±0.25°C(Typ.)の精度となるように較正された状態で出荷されるため、ユーザによる較正は不要です。

STTS22Hは現在量産中で、小型・薄型の6ピンUDFNパッケージ(2.0 x 2.0 x 0.5mm)で提供されます。1000個購入時における参考価格は、約0.49ドルです。

詳細についてはウェブサイトをご覧ください。