STマイクロエレクトロニクスとSAG、 IoT機器向けの高性能・超小型NFCタグの開発で協力
NFCタグおよびトランシーバ分野を主導する両社の優位性を組み合わせた
最先端のIoT機器向けNFCタグ
Geneva / 01 Jun 2016多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、RFIDトランスポンダの主要サプライヤであるSecuritag Assembly Group(以下SAG)は、IoT機器のデータ送信機能向けに、STのNFCタグICであるST25を採用した小型の「NFC Ferrite Tag」を発表しました。

小型・軽量・薄型のNFC Ferrite Tagは、基板表面へ直接はんだ付けができるメタル・パッドにより、製造工程での表面実装が可能です。また、金属干渉に対する耐性があるため、金属製品に実装しても機能します。これらの特徴を持つNFC Ferrite Tagは、コンスーマ機器、ウェアラブル機器およびスマート・ヘルスケア製品のIoTデータ送信機能に理想的で、特にコンパクトさが重要となるウェアラブル機器の小型化、薄型化、軽量化の設計ニーズにしっかりと対応します。
アンテナを内蔵したNFC Ferrite Tagのサイズは4.9 x 3.0 x 2.5 mmです。NFCフォーラムタグ Type 4に準拠したSTのST25TA02Kを採用することで、卓越したRF性能を実現しています。また、ST25TA02Kにより、専用アプリケーション・ソフトウェアを使わずにNDEFデータ(NFC Data Exchange Format:NFCデータ交換フォーマット)をNFC対応Androidスマートフォンから直接実行することができます。さらに、NDEFのサポートに加え、ST25TA02Kは、2Kbit EEPROMへの読取り・書込みアクセスを保護する20bitカウンタと128bitパスワードを特徴としています。
IHS Technology社によると、2020年までのNFC対応スマートフォンの出荷数は22億台に達すると予測されています(Market Insight「NFC-enabled Handset Shipments to Reach Three-Quarters of a Billion in 2015」、2015年6月)。NFCの普及により、スマート・ホーム、スマート・ヘルスケア / 医療、スマート・シティ、スマート・ファクトリなどの分野において、新しいIoT / ワイヤレス・アプリケーションの開発が進むと考えられています。STの半導体分野における世界的なリーダーシップと、SAGのRFIDタグ製造における専門性を融合させることで、両社は顧客製品の競争力の向上につながる技術革新および新製品開発を目指しています。
NFC Ferrite Tagのサンプルは、http://www.sag.com.tw/RFID_eNEWS/201605_Enews-4.htmlより入手可能です。
また、STのNFCタグICであるST25TA02Kのサンプルは、 www.st.com/st25taより入手可能です。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2015年の売上は69.0億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com/jp)をご覧ください。
ISAGについて
最高のRFID / NFCタグ・ソリューションを提供する台湾企業のSAGは、革新的なアプリケーションを開発すると共に、高い品質と信頼性を特徴とする製品を提供しており、世界各地のRFIDタグ市場において主導的な地位を確立しています。IoT機器向けの製品に加え、Industry 4.0 / IIOTやスマート・ヘルスケア向けの製品も積極的に開発しています。さらに詳しい情報は、www.sag.com.twをご覧ください。
STへのお問い合わせ先
Grace Deng
Sr. Corporate External Communications Executive
+86 10 5797 9928
grace.deng@st.com
SAGへのお問い合わせ先
Henry Lee
Deputy Sales Director (Global)
+886 4 24925298
henry@sag.com.tw
Andy Lin
Sales Manager (Taiwan/China)
+886 4 24925298
andy_lin@sag.com.tw