14 Mar 2017 | Geneva, Switzerland and Seattle, WA

STマイクロエレクトロニクスとClevX、 高度なセキュア暗号化技術プラットフォームの開発で協力を強化

ヘルスケア機器、ホーム・オートメーション、セキュア・アクセス制御システム、および携帯型データ・ストレージで高まるセキュリティ要件に対応する、FIPS 140-2レベル3(1) 準拠のソリューションを簡単かつ低コストで実現するプラットフォーム Geneva, Switzerland and Seattle, WA / 14 Mar 2017

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、ポータブル・ストレージやモバイル機器メーカー向けのIP技術開発メーカーであるClevXは、商業・産業用グレードのチップを使用したセキュリティ・アプリケーション向けに、FIPS 140-2レベル3に準拠する暗号化技術プラットフォームのリファレンス設計を発表しました。このSTM32マイクロコントローラ(マイコン)を搭載したプラットフォームは、ヘルスケア、ホーム・オートメーション、ホーム・セキュリティ、セキュア・アクセス制御システム、携帯型データ・ストレージなど、さまざまなコンスーマ・企業・産業向けアプリケーションに適した、非常にセキュアなFIPS準拠ソリューションのシステム設計および製造を支援します。

STのアメリカ地区IoT戦略・セキュリティ・マイクロコントローラ担当バイスプレジデントであるTony Keirouzは、次のようにコメントしています。「STM32の高度なセキュリティ機能は、ClevXのセキュア・ポータブル・ストレージのリファレンス・プラットフォームの強化に役立ちました。FIPS 140-2レベル3認証を取得したこのリファレンス・プラットフォームの品質と、ミリタリー・グレードの代わりに高品質な商用グレードの製品を使用することにより、設計者やメーカーは、アプリケーションのセキュリティ・ニーズに時間・コストの面で対応することができます。」

この新しいST/ClevXリファレンス設計は、ClevXが特許を取得しているセキュア・ポータブル・ストレージ・メディア向けテクノロジー・プラットフォームであるDataLock / DataLock BTをベースにしています。また、このリファレンス設計は、STの超低消費電力のSTM32マイコンとBluetooth® low energy技術に対応した通信用IC(BlueNRG)、さらにST/ClevXベースのハードウェアとファームウェアが採用されており、関連するスマートフォン / ウェアラブル・アプリはライセンサーおよびパートナーシップを通じて入手可能です。

ClevX, LLCの創業者で、最高経営責任者(CEO)であるLev Bolotinは、次のようにコメントしています。「社会や企業のプライバシーとセキュリティに対する要件がますます高まる中、STとClevXの技術を活用したDataLock(2) およびDataLock® BTセキュリティ・ソリューションは、設計者やメーカーによる、コスト・パフォーマンスに優れたFIPS 140-2準拠のシステムの開発・製造を支援します。このソリューションは、FIPS準拠のソリューションで必要となる機器やシステムに対する正規オペレータによる認証を簡単にします。」 

ClevXについて
2005年に設立されたClevX®は、「Your Innovation Partner」をスローガンに掲げるIP・技術開発メーカーで、本社所在地はシアトルです。セキュリティ / モビリティのパイオニアとして、業界を牽引し続けており、幅広い製品群には、セキュアでポータブルなUSBストレージプラットフォーム(OS非依存、ハードウェア暗号化、ブート可能)、受賞歴を持つクライアント・ライセンス済みのDATALOCK®セキュア製品(FIPS認証済み)、耐ウィルスUSBドライブ(DriveSecurity™)、事前に設定したクラウドへのポータブル・ドライブの自動バックアップ(USBtoCloud™/CloudKey™)、データ持ち運び用自動暗号化ツール(EncryptUSB™)等のポータブル・ソフトウェア・アプリケーションが含まれています。ClevXは顧客のイノベーションをサポートし、シンプルで高性能かつ高品質なソリューションを開発することで、他社との差別化を図っています。詳細については、www.clevx.comをご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「 life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2016年の売上は69.7億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(www.st.com)をご覧ください。

(1) FIPS 140-2レベル3は、米連邦情報処理標準(FIPS)で規定された最高のセキュリティ・レベルの1つです。機密情報保護のために導入されたセキュリティ・システムの検証に使用されます。詳細については、米連邦情報処理標準文献140-2(http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf)をご覧ください

(2) 例:DataLock®セキュアiStorage datAshurPro® USB 3.0 Flashメモリ・ドライブ、FIPS 140-2レベル3認証済み - 認証番号2688 

STへのお問い合わせ先

Michael Markowitz
Director Technical Media Relations

+1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com


ClevX, LCCへのお問い合わせ先
Lev Bolotin
President/CEO

+1 425 820 9929
info@clevx.com