STマイクロエレクトロニクスとObjenious、LoRa®ネットワーク対応IoTノードの開発促進に向け協力
Geneva / 03 Oct 2017多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーで、LoRa Alliance™のボード・メンバーであるSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、LoRa Allianceの創設メンバーで、フランス初の全国規模LoRa®ネットワークを導入した通信事業者であるObjeniousは、LoRaネットワークに接続するIoTノードの拡大を推進するために協力することを発表しました。Objeniousのネットワーク認証を取得しているSTの開発キットは現在入手可能で、新しいLoRa対応機器の開発工数を削減し、製品化にかかる期間を短縮します。
LoRa技術をベースとした省電力広域ネットワーク(LPWAN:Low Power Wide Area Network)であるLoRaWANは、幅広いIoT機器の接続に適したネットワークの実現に向け、新たな可能性を切り拓きます。LoRaはその特性から、ノードの電源供給に制約をもち、アクセスが難しい場所に設置され、かつ効率的にデータ帯域を活用するアプリケーションに最適です。そのため、トラッキングや予防メンテナンスなどの広範なアプリケーションに採用できます。市場調査会社によると、世界中のネットワーク接続機器は2020年までに数百億台に達すると予測されています。
Objeniousは、フランス初のLoRaネットワークを構築・運営し、国内に4,200基を超えるアンテナを導入しています。Bouygues Telecomから継承したネットワークのノウハウを活用することで、Objeniousは、LPWAN IoT向けのLoRaネットワーク、プラットフォームおよびサービスを、国内だけでなくローミング契約を利用する海外のパートナーや顧客にも提供しています。
汎用マイクロコントローラ(マイコン)、セキュア・マイコンやセンサなどの幅広いポートフォリオに加えて、アナログIC、パワーデバイス、ミックスド・シグナル製品、および通信ICを有するSTは、ネットワーク接続機器に必要なすべての要素をあらゆるアプリケーションに提供できます。また、開発者を支援するため、オープン開発環境であるSTM32 Open Development Environment(ODE)の一部として、STM32マイコンを使用した組込みシステムの設計に役立つツールやソフトウェアを提供しています。このSTM32 ODEには、Objeniousネットワーク・アクセス用ソフトウェアが統合されているため、ネットワーク接続機器の開発がさらに簡略化されます。
Objeniousの最高経営責任者(CEO)であるStéphane Allaireは、次のようにコメントしています。「STとObjeniousが協力することで、Objeniousのネットワークに対応するLPWAN接続機器を簡単かつ迅速に開発できるようになり、IoTの開発と事業化が加速します。」
STの西ヨーロッパ地区営業統括 兼 フランス法人社長のThierry Tingaudは、次のようにコメントしています。「Objeniousのネットワークに準拠するSTM32ベースのLoRa開発キットは、開発者にとって、新しいLoRa機器の開発という大きな課題を克服するための価値ある財産となります。既存の統合ソフトウェア開発キットを統合しているだけでなく、ObjeniousのLoRaネットワークに対応したSTM32ベースのソリューションもインターネットで利用できるため、開発工数の削減と、製品化にかかる期間の短縮が可能です。」
STM32をベースとしたLoRaWANソリューションは、LoRaWAN認証を取得済みで、現在STのウェブサイトから入手可能です。
注記
LoRa Allianceは、LoRaの開発とシェア拡大を通じて、数十億個もの機器をインターネットに接続することを目標に設立されました。現在、参加メンバーは500社に達し、世界中で46社を超える通信事業者がこのネットワークを公式に導入しています。
LoRa®マークはSemtech Corporationまたはその関連企業の商標です。
Objeniousについて
IoTはあらゆる業種に影響を与える新たな産業革命です。Bouygues Telecomのグループ会社であるObjeniousは、国際標準としてLoRaWAN®技術を選択し、この新たな変革におけるあらゆる段階で最高のサポートを提供します。またObjeniousは、ネットワーク、IoTプラットフォームであるSPOT(Smart Portal of Things)のほか、ビジネス・ニーズに合わせて最適化したサービスを提供しています。詳細はwww.objenious.comをご覧ください。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2016年の売上は69.7億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。