VelankaniとSTマイクロエレクトロニクス、「Make in India」プログラムに対応したスマート・メータの開発で協力
STCOMETプラットフォームをベースとしたスマート・メータの開発に注力 Bengaluru and Noida, India / 05 Mar 2018電子機器の設計・製造メーカーで、インド政府が主導する「Make in India」プログラムの認定を取得しているVelankani Electronics Pvt. Ltd.(VEPL)と、多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、インド市場を対象としたVelankaniのPrysm®スマート・メータの設計および開発において協力することを発表しました。
この協力を通じて、スマート・メータ用システム・オン・チップ(SoC)のSTCOMETを含む最先端のST製品、およびSTが持つスマート・メータの設計・導入に関する専門性と、Velankaniが持つ産業機器の製造技術や、インドに先進的なメータ・インフラを普及させるというビジョンが融合します。STCOMETをベースとしたG3-PLC™スマート・メータは、スマート・メータに必要なすべての機能が1チップに集積されており、スマート・グリッド市場における複合的な要求に対応します。また、消費者と電力会社をつなぐ同メータは、計測とデータ解析をリアルタイムで行うことができます。
STのアジア・パシフィック地区のパワー・ディスクリート & サブ・アナログ製品グループを統括するFrancesco Muggeriは、次のようにコメントしています。「企業と政府による強力なサポートと投資を受け、インドではスマート・シティの構築が積極的に進められています。当社は、Velankaniと緊密に協力し、スマートグリッド向けの高性能電力メータの開発に必要なあらゆる機能を提供します。Velankaniのスマート・メータには、市場で実績あるSTCOMETとそのマルチコア・アーキテクチャが採用されており、信頼性の高い最先端技術が求められるインド市場の需要をサポートします。」
Velankaniグループのマネージング・ディレクターであるKiron Shahは、次のようにコメントしています。「テクノロジーは、インドを変革し発展させる推進力です。当社は、テクノロジーをすべての人に届けるというビジョンの実現に取り組んでいます。Velankaniグループは、テクノロジーとコンテンツを統合したプラットフォームを一括して提供できるプロバイダとして、社会のあらゆる人が簡単に利用できる低コストの技術を実現します。VelankaniとSTの協力は、テクノロジーを通じてインドに変革を起こし、その発展を加速させるスマートな環境を実証していくでしょう。」
STのグレーターチャイナ・南アジア・インド・韓国においてシステム・エンジニアリング / 戦略プログラム・ビジネス開発 / PDSAを担当するアプリケーション・ディレクターのAllan Lagascaは、次のようにコメントしています。「STは、革新的なマイクロエレクトロ二クスに基づく製品およびソリューションの開発を通じて、人々の暮らしに貢献しています。スマート・ホームおよびスマート・シティはSTの戦略的な注力分野であり、全国にスマート・シティを建設するというインドのミッションに合致しています。」
STの革新的なスマート・シティ向けの最新ソリューションの詳細、およびVelankaniのPrysm®スマート・メータは、インド・ニューデリーのダウラ・クアンで開催されるIndia Smart Grid Week 2018(3月6日~8日、Manekshaw Centre)のSTブース(L22、L23)にて紹介されました。
注記
STCOMETは、必要な機能を網羅した業界初の超高集積スマート・メータ用SoCです。同製品には、高精度なメータ用フロントエンド、プログラム可能なアプリケーション処理および複数規格に対応するPLC(電力線通信)用のサブシステム、およびライン・ドライバと先進的なセキュリティ・エンジンが1チップに集積されています。STCOMET10は、20年以上にわたり6000万個以上のPLC / スマート・メータ用ICを提供してきたSTの専門性が活かされており、非常に高度に集積されています。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2017年の売上は83.5億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。
Velankani Electronics Pvt. Ltd.について
Velankani Electronics Pvt. Ltd.は、高品質のセット・トップ・ボックス、放送事業者用のRF信号計測器やLNB、企業向けサーバ、およびコンスーマ機器を、ISO 9001認証を取得した工場で製造し、世界中の市場に提供しています。Prysm®は、優れた設計のインド製の技術製品を競争力のある価格で提供するVEPLのブランドです。詳細については、www.velankanigroup.comをご覧ください。
*2018年3月5日にバンガロール(インド)およびノイダ(インド)で発表されたプレスリリースの抄訳です。
For Press Information Contact:
STMicroelectro
+91-9871056555
madhura@velankanigroup.com