27 Mar 2018 | Geneva

STマイクロエレクトロニクス、画像検索に調整された並列システム用シミュレーション・フレームワーク(COSSIM)の開発に向けSynelixis社および学術機関と協力

Geneva / 27 Mar 2018

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、クラウドや高性能コンピューティング(HPC)システムに加え、サイバー・フィジカル・システム(CPS)のネットワーキングとプロセッシングをシームレスかつ統合的にシミュレーションできるオープンソース・フレームワークのリリースに貢献したことを発表しました。

COSSIM(Novel, Comprehensible, Ultra-Fast, Security-Aware CPS Simulator)は、Horizon 2020プログラムに基づき欧州委員会によって資金が提供され、ミラノ工科大学、Telecommunication Systems InstituteおよびSynelixis社との緊密な研究開発協力を通じて開発された革新的なフレームワークです。物体の特徴を検出する先進的なクライアント・サーバ上の画像検索(Visual Search)のユースケースが、効果的に評価されました。この評価には、STが開発した実験用組込みシステムを使ったコシミュレーションが含まれていました。

COSSIMは、プロセッシング用の「full-systemシミュレータ」と革新的なネットワーク・シミュレータを統合した新しいオープンソース・フレームワークです。消費電力とセキュリティの先進的な評価モデルが開発され、エンド・フレームワークに統合されています。また、COSSIMは、高度な並列ソフトウェア・フレームワークです。シミュレータによる今回の結果は、あらゆる既存ソリューションに比べて、非常に高速かつ高精度で、CPSに関するより多くの評価項目をレポートすることができます。COSSIMフレームワークには、STのマイクロコントローラを使用した斬新かつ効率的なハードウェア・アクセラレーション・プロセスも統合されています。

IEEEのシニア・メンバーで、STのテクニカルスタッフ・シニアメンバー、シニア・プリンシパル・エンジニアであるDanilo Pauは、次のようにコメントしています。「IoT市場は特に、今後非常に大きな成長が見込まれており、この成長を効果的に捉えるために人工知能(AI)に対する要求が急速に高まっています。CPSおよびクラウドの強力なシミュレータが、従来の方法よりはるかに効率的にシミュレーションおよびコシミュレーションを実行し、システム設計者をサポートすることで、ニーズをサポートすることが可能です。COSSIMプロジェクトの一環として開発されたこの技術は、システム設計の生産性を向上させる可能性だけでなく、オープンソース・フレームワークとして開発されているため、GitHubコミュニティからの貢献が得られるというメリットも兼ね備えています。」

COSSIMについて
COSSIM(「Novel, Comprehensible, Ultra-Fast, Security-Aware CPS Simulator」)プロジェクトは、H2020フレームワークのもと、欧州委員会から資金提供を受けています。Synelixis社、STおよびミラノ工科大学に加えて、Telecommunication Systems Institute、Search-Lab、Tecnalia社、チャルマース工科大学、Maxeler Technologies社がパートナーとして参加しています。このプロジェクトは、2015年2月1日に開始され、3年間実施されています。詳細については、http://www.cossim.org/ をご覧ください。オープンソース・フレームワークについては、https://github.com/H2020-COSSIMをご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2017年の売上は83.5億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。                

PR Contact
STMicroelectronics
Alexis Breton
Director, PR & Media Operations

+33 6-5916-7908
alexis.breton@st.com