06 Dec 2018 | Geneva

STマイクロエレクトロニクス、Bluetooth、イーサネット、LTE Cat-M1 / NB-IoT対応スタータ・キットにより、Amazon FreeRTOSのサポートを拡充

Amazon FreeRTOSとSTM32マイコンがIoT機器の品質およびセキュリティを向上 Geneva / 06 Dec 2018

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、AWS re:Invent 2018において、Amazon FreeRTOSのサポートを拡充する新しいSTM32用スタータ・キットを発表しました。STM32は、業界で最も広く普及しているArm® Cortex®-M搭載32bitマイクロコントローラ(マイコン)の1つです。

STは、半導体製品と、マイコン用のオペレーティング・システム(OS)であるAmazon FreeRTOSを組み合わせることで、最先端の小型・低消費電力機器のプログラミング、導入、セキュリティ保護、接続および制御を簡略化し、AWSを活用したIoT端末の開発に貢献します。FreeRTOSカーネルに基づくAmazon FreeRTOSは、オープンソースのマイコン用OSとして幅広く利用されており、小型で低消費電力機器をAWS IoT Core等のクラウドサービス、AWS IoT Greengrassを実装したより強力なエッジ・デバイスを、安全かつ容易に接続するソフトウェア・ライブラリによって拡張されてきました。

B-L475E-IOT01Aは、Amazon FreeRTOS向け開発キットで、Wi-Fiと多様なセンシング機能に加え、超低消費電力のArm Cortex-M4プロセッサ内蔵STM32L475を使用することで、さまざまなアプリケーションを実現できます。また、Arduino Uno V3をサポートしているため、LTEモデムやST SIMカードを接続したX-NUCLEO機能拡張ボードを使用することで、LTE Cat-M1 / NB-IoT通信にも対応します。

LTE Cat-M1 / NB-IoT向けソフトウェア・ライブラリX-CUBE-CELLULARが用意されており、セルラー通信の専門知識がなくても新しい組込みアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。同ライブラリは、BSPのようなAPIを使用することができ、さまざまなモデムのATコマンドが取り揃えられています。ライブラリにはステート・マシンが搭載されており、接続制御やデータ通信のほか、セルラー網に重大な影響を与える通信ロス等のエラー管理を行います。また、セルラー通信認証に必要なGSMA TS34/35サブセットも含まれています。

このスタータ・キットは、SPBTLE-1SによりBluetooth® Low Energy 4.2にアップグレードされており、IoT機器をスマートフォンやタブレットのAWS用アプリでクラウドと接続し、ゲートウェイとして機能させることができるほか、最近ベータ版が発表された「Amazon FreeRTOS for BLE」にも対応しています。イーサネット通信には、高性能Arm Cortex-M7プロセッサ内蔵STM32H743マイコンを搭載したNucleo-144ボード「NUCLEO-H743ZI」が対応しており、Arduinoコネクタによる拡張性も備えています。

また、AWS Device Qualification Programによる製品認証を確実に行うための新サービスであるAWS IoT Device Testerにも対応しています。AWS IoT Device Testerによって、STとAWSの技術を組み合わせて利用するユーザは、テスト用インフラやソフトウェアの開発にかかる時間を短縮でき、STM32マイコンを使用した製品で設計どおりにAmazon FreeRTOSが確実に動作させられます。

STのIoT戦略・エコシステム・パートナーシップ担当バイスプレジデントであるTony Keirouzは、次のようにコメントしています。「セキュリティおよび通信用ライブラリを備えたAmazon FreeRTOSは、STM32マイコンを使用するクラウド通信機器の開発におけるターンキー・ソリューションです。私たちは、今回の新しい通信用オプションとともに、AWSの端末とクラウドをつなぐ包括的なソリューションと、STのセンシング、プロセッシング、セキュリティ、通信、電源制御といったIoTソリューションの広範なポートフォリオを組み合わせ、IoT開発を加速させることを目標としています。」

STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

STM32 is a registered and/or unregistered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or elsewhere. In particular, STM32 is registered in the US Patent and Trademark Office.