STマイクロエレクトロニクスとArilou、車載機器のハッキング検出で協力
Las Vegas / 08 Jan 2019NNGのグループ企業で、自動車産業向けにハイエンドのサイバー・セキュリティ・ソリューションを提供するArilou Information Security Technologies(以下Arilou)と、多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、Arilouの不正侵入検知・防御システム(IDPS)ソフトウェア・ソリューションをSTの車載用32bitマイクロコントローラ(マイコン)であるSPC58 Chorusシリーズへの実装で協力することを発表しました。両社は、ラスベガスで開催されるCES 2019(1月8日~10日)の期間中に併設されるプライベート・スイートにおいて、この技術のデモを展示します。
このプロジェクトでは、自動車のボディやゲートウェイで使用されるアプリケーションへの通信バス経由の不正アクセス防止に対応する完全統合型ソリューションを開発することで、車両の管理者や消費者に強固なセキュリティを提供することを目標としています。
Arilouの最高経営責任者(CEO) 兼 創設者であるZiv Leviは、次のようにコメントしています。「この開発プロジェクトにより、当社のソフトウェア・ソリューションを、車載用の機器やアプリケーションに向けて、最適化することが可能になります。車載機器向けサイバー・セキュリティのパイオニアである当社は、STと協力してこのプロジェクトに取り組むことで、完全にセキュアな自動車を実現するための一歩を踏み出しました。」
先進的なセキュリティ・ソリューションには、通信の異常を検出するために、ハードウェアとソフトウェアの両方でデータの流れを監視する多重防御的なアプローチが必要です。STの車載用32bitマイコンであるSPC58 Chorusシリーズに内蔵されたセキュリティ・エンジンと、ArilouのIDPSソフトウェアの異常トラフィック検出機能を組み合わせることで、最先端のサイバー・セキュリティ・ソリューションが実現します。
STのオートモーティブ戦略 / マイクロコントローラ・ビジネス・ユニットを統括するLuca Rodeschiniは、次のようにコメントしています。「コネクテッド・カーの保護には多重防御的な取り組みが必要です。車載用プロセッシング・ソリューションの主要サプライヤであるSTは、システムの監視、不正アクセスの検出、および検出した不正アクセスからの防御に向けた取り組みをリードし続ける必要があります。また、STの製品、技術および市場リーダーシップは、Arilouのようなセキュリティ専門企業との協力を通じて、サイバー・セキュリティの課題に対応していくことが求められます。」
Arilouについて
NNGのグループ企業でイスラエルを拠点とするArilouは、自動車産業向けのサイバー・セキュリティ・ソリューションのリーディング・プロバイダです。ArilouのIDPSソフトウェア・セキュリティ・ソリューションは、100%の検出・防止と誤検知ゼロを実現しており、機器メーカーやミシガン大学交通研究所(UMTRI)などの研究機関による独自の試験が実施されています。Arilouは、包括的なアプローチと多層的なソリューションにより、自動車の完全な保護が実現できると考えています。
NNG LLCについて
NNGは、車載用ソフトウェアの世界的なサプライヤで、すべての人々に優れた車内体験を提供することを目標にしています。NNGは、ネットワーク接続を活用したナビゲーション、サイバー・セキュリティ、ユーザ体験の分野における高価値ソリューションの提供に注力しています。
NNGはiGO Navigationソフトウェアのプロバイダとして認知されており、製品の多くが主要自動車メーカーに採用されています。現在、NNGのナビゲーション・ソフトウェアを搭載する機器は世界中で5000万台を超え、38の自動車ブランドに採用されています。
グローバルに事業展開するNNGは、米国(4ヶ所)、ブラジル、スイス、ハンガリー(2ヶ所)、イスラエル、中国、インド、南アフリカおよび日本にオフィスを有しています。これにより、ソリューションを地域の特性に高度に適応させ、各市場で入手できる最適なコンテンツの活用が可能となります。
詳細については、http://ariloutech.comをご覧ください。
当社の公式アカウントをフォローしてください。
![]() | @ArilouTech | |
![]() | https://www.linkedin.com/company/arilou/ | |
![]() | こちらから当社のYouTubeチャンネルを登録できます |
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2017年の売上は83.5億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。
*2019年1月8日にラスベガス(米国)で発表されたプレスリリースの抄訳です。
Press contacts
Arilou
Andrea Schenk
Global PR Manager
Andrea.Schenk@nng.com
+36 (1) 872-0000
STMicroelectronics
Michael Markowitz
Director Technical Media Relations
Michael.Markowitz@st.com
+1 781 591 0354