STの上面放熱型のACEPACK™ SMITおよびHU3PAK面実装パッケージは、今日の自動車業界の厳しい要件に今まで以上に応えるために、電力密度と改善された温度管理を確実に提供すると同時に、高効率で小型のシステムを実現します。
半導体デバイスの特性は温度に左右されることから、その動作は、パッケージの構造や回路基板(PCB)への実装方法に依存して大幅に変わることがあります。チップの特性を仕様通りに発揮し、不具合を回避するには、チップとその周囲環境との間の熱の伝達を適切に管理することが非常に重要です。
STの上面放熱型のACEPACK SMITおよびHU3PAK SMDパッケージが高性能な車載および産業用アプリケーションに最適な理由
上面放熱型の表面実装パッケージのパワー・モジュールは、標準的な面実装パッケージと比べて、小型で、優れた熱特性と設計の柔軟性を提供します。
上面放熱型パッケージの内部で、半導体チップはパッケージ上面でDBC(ダイレクト・ボンド・カッパー)セラミック基板に接続されています。これはすなわち、回路基板(PCB)の表面に直接実装されるパワー・モジュールを外部のヒートシンクに直接接続でき、それによって消費電力の最大化と熱特性の最適化を実現できることを意味します。
さらに、PCB、モジュール、ヒート・シンクで構成されるスタック構造を自動で組み立てることにより、低背化とコスト効率の高い生産を実現できます。
すべての車載グレードHU3PAKパッケージはAEC-Q101の規格に準拠しています。また、ACEPACK SMITパッケージは内部のダイの構成に応じてAQG 324とAEC-Q101の両規格に準拠しています。