Making the best under pressure!

 

 

気密および防水アプリケーション向けの
画期的な産業用大気圧センサ・テクノロジー

ガス・メータ
水道メータ
CPAP機器 & 呼吸器
測候所機器
転倒検知
スマート・フィルタ

産業用アプリケーションでは、従来から、過酷な環境下で正確な性能、高い精度、柔軟性、安定性を確保することが求められています。また、長期製品供給保証の付いているコンポーネントにより、ライフサイクルが長い産業用機器をサポートする必要もあります。最終アプリケーションが気密または防水でなければならない場合に、産業用大気圧センサにより、過酷な状況下で正確な性能、高い精度および安定性を実現できたら理想的と言えるのではないでしょうか。

テクノロジーと性能の目覚ましい進化により、STの最新の大気圧センサ・ソリューションは、産業機器市場で躍進しています。10年間の長期製品供給保証が付いた初の産業用防水大気圧センサであるため、長期供給を保証します。このように、妥協のない基準と優れた信頼性を組み合わせることで、ユーザと産業用機器の双方にかつてない体験をもたらす新たな量産アプリケーションを実現しています。

ユース・ケース / アプリケーション

漏れ防止

STの超音波ガス流量計ソリューションは、圧力温度(PT)補正により高い測定精度を確保し、漏れや過圧状況を検知することで保護機能や安全性を向上させます。

気道確保

患者の呼吸器のパラメータを監視し、適切な空気 / 酸素の流れ、量、持続時間を確保します。

水の節約と溢れ防止

水量と体積流量の測定は、水の保全インセンティブに準拠するとともに、漏れ検知によって水溢れの可能性を防ぐために不可欠です。

清浄な空気下での呼吸

産業プラント内の気流とパーティクル・レベルを測定して監視し、フィルタの効率や交換が必要な時期を判断します。

環境状況の測定と追跡

風速や風向き、相対湿度、大気圧、気温などの詳細な気象情報を計算し、追跡します。

迅速なサポート

水溢れの状況下でも、転倒や衝撃を検知し、転倒転落アラートを初期対応者に送信します。単独作業労働者(LW)の自動監視システム用に最適です。

最新の産業用大気圧センサについて

ILPS28QSWは、高い耐液性を持つ超小型絶対圧大気圧センサです。デジタル出力大気圧計として機能し、2種類の最大測定範囲に対応しています。消費電力を低減することで、従来製品と比べて小さい大気圧力ノイズを実現しています。

パッケージ内のゲルが液体や水から電子部品を保護し、高度な機能を提供する独自の産業用センサを実現しています。

また、アナログ入力を接続してデジタル信号に内部処理で変換することができるアナログ・ハブ検出機能も搭載されています。さらに、搭載されているQvar(電荷変動検出)チャネルを有効にすると、水漏れ検出、タップ、ダブル・タップ、長押し、スワイプ・ジェスチャなどのアプリケーションでのセンシングにも対応できます。

主な機能

広い動作温度範囲
-40℃~+105℃
高精度 /
高分解能
最大10barの
防水
Qvarセンサ搭載

ILPS28QSWを使い始めるには

ST MEMSエコシステムには、幅広いモーションおよび環境センサ・アダプタ・ボード用に設計された、すぐに使用可能なMEMSマザーボード(STEVAL-MKI109V3)開発プラットフォームに加え、センサや高度な機能の迅速かつ容易な設定を支援するクロスプラットフォームGUIが完備されています。

評価環境

プロフェッショナルMEMSツール・ボードSTEVAL-MKI109V3により、アダプタを使用してセンサの動作を監視することができます。

  1. アダプタの選択:
  2. ソフトウェアのダウンロード:

開発

STM32オープン開発環境は、STM32マイクロコントローラとMEMSセンサやその他のSTコンポーネントを拡張ボードで接続して組み合わせることにより、MEMSベースのアプリケーションを容易に開発できるオープンかつ柔軟な手段を提供します。

  1. STM32オープン開発環境(ODE):
  2. ソフトウェアのダウンロード

 

最新情報や、技術的な質問に対する専門家からの回答を得るには、MEMS & センサ・コミュニティにご参加ください。