LINおよびCAN-FDトランシーバ搭載の車載用パワー・マネージメントIC

パワー・マネージメントの機能、柔軟性、消費電力の観点からECU設計を強化

SPSB081システム・ベーシス・チップには、LIN、オプションのCAN-FD物理通信レイヤ、および2つの低ドロップアウト・レギュレータが搭載されています。1つ目のレギュレータは固定レール(5Vまたは3.3V)を使用しており、2つ目はプログラム可能なトラッカ電圧レギュレータとなっています。これらのパワー・マネージメントICは、診断および保護機能に加え、LEDとセンサに給電する4つのハイサイド・ドライバを備えています。

SPSB081車載用システム・ベーシス・チップ・ファミリ

SPSB0813-TR CPN

SPSB0813

3.3V固定LDO、LINおよびCAN-FDトランシーバ

SPSB0815-TR

SPSB0815

5V固定LDO、LINおよびCAN-FDトランシーバ

SPSB081C3-TR CPN

SPSB081C3

3.3V固定LDOおよびCAN-FDトランシーバ

SPSB081C5-TR CPN

SPSB081C5

5V固定LDOおよびCAN-FDトランシーバ

主な機能

  • AEC-Q100認定済み
  • 2つの組込み低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)
  • 低静止電流48µA(標準15µA)
  • 準拠したLINおよびCAN-FDトランシーバ
  • 4つのハイサイド・ドライバ(0.14A)(RON = 7Ω)
  • 各ハイサイド・ドライバ向けの10bit PWMタイマ
  • フェイル・セーフ信号生成用のDIAGNピン
  • ハイサイド・ドライバ向けの電流モニタ出力
  • 全出力用のオープン負荷診断
  • 過電流、過電圧、一時的保護

アプリケーション例

テレマティクス制御ユニット

ボディ制御モジュール

NFCドア・ハンドル

HVAC(冷暖房空調設備など)

関連情報

SPSB081-automotive-power-management-IC-press-announcement

STの車載用パワー・マネージメントIC、CAN FDとLINを統合し、よりシンプルな車体コントローラを実現

STの車載用パワー・マネージメントIC、CAN FDとLINを統合し、よりシンプルな車体コントローラを実現

STのSPSB081車載用パワー・マネージメントICには、メインの固定電圧低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、二次のプログラム可能なLDO、4つのハイサイドドライバ、CAN FDトランシーバ、オプションのLINトランシーバなどを含め、多彩な機能が搭載されています。

SPSB081 automotive power management IC with LIN and CAN-FD transceivers

LINおよびCAN-FDトランシーバ搭載の車載用パワー・マネージメントIC

LINおよびCAN-FDトランシーバ搭載の車載用パワー・マネージメントIC

SPSB081は、パワー・マネージメント・システムICとして、強化されたパワー・マネージメント機能を電子制御モジュールに提供します。これには、プログラム可能なローカルおよびリモート・ウェイクアップ機能で電力消費を最小限に抑える各種スタンバイ・モードのほか、LIN(オプション)、CAN-FD物理通信レイヤなどが含まれます。

オンデマンド・ウェビナー

自動車の電動化およびデジタル化の最新トレンドに関するウェビナーにご参加ください。