automotive GNSS dead reckoning module page header

6軸モーション・センサによる自律航法に対応した車載用GNSSモジュールTESEO-VIC3DA

teseo-vic3da gnss dead reckoning imu

自律航法を必要とする車載用アプリケーションへのきわめて容易なソリューション

内蔵する6軸モーション・センサによる、自律航法機能を実装した利便性の高いスタンドアロン型GNSS(全地球航法衛星システム)測位モジュールであるTeseo-VIC3DAは、最大7日間まで拡張された自律式と予測式のアシスト型GNSSに加えリアルタイム・アシスト型GNSSなど、多くの追加機能を備えています。また、この車載用測位モジュールはFlashメモリを内蔵しているため、ファームウェアの設定変更や更新にも対応しています。また、包括的な開発環境エコシステムも利用できます。

TESEO-VIC3DAの主な特徴

10 year longevity
  • AEC-Q100認定済み
  • 複数衛星システムの同時受信による測位
  • Teseo DRAW(Dead-Reckoning Automotive Way): 自律航法アルゴリズムを組み込んだファームウェア
  • トラッキング感度: -163dBm
  • 測位精度: 1.5m CEP
  • 6軸モーション・センサ(IMU)内蔵の車載用GNSSモジュール
  • 24ピン・セラミック・リードレス・チップ・キャリア(LCC)パッケージ(16.0mm x 12.2mm x 2.42mm)
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃

アプリケーション例

telematics eCall(緊急通報システム)
car accident 保険会社向けのテレマティクス・ボックス
find 車両運行管理
gps navigation カーナビゲーション

TESEO-VIC3DAを使用した評価及び開発について

TESEO-VIC3DAの機能 / 性能テストに必要な開発キットとソフトウェアを選択します。

evaluation board dead-reckoning GNSS module

EVB-VIC3DA

Teseo-VIC3DA GNSS自律航法モジュールを用いた評価キット

TESEO-SUITE

TeseoSuiteはPC上で動作する評価ソフトウェアで、開発者は複数のTeseo GNSSソリューションを同時に管理できます。

TESEO-SUITE gnss software
teseo vic3dsw-firmware

Teseo-VIC3DSW

Teseo-VIC3DA GNSS自律航法モジュール向けの最新のファームウェア

関連記事(2021年10月25日)

自律航法機能を実装したSTの車載用GNSSナビゲーション・モジュールは、設計簡略化と性能向上を実現します。

automotive-qualified GNSS navigation module with dead reckoning simplifies design and boosts performance

お客様のIoT設計にGNSS測位モジュールを簡単に実装する方法

gnss dead reckoning webinar

Teseoモジュールがマルチ衛星型GNSS信号と自律航法機能を使用して、幅広いIoTアプリケーションで高精度の測位を実現する方法をご紹介します。

ウェビナーの概要
  • GNSSの概要およびマルチ衛星によるメリット
  • Teseo-LIV3FLモジュールとTeseo-VIC3D/DAモジュールの主な利点
  • 自律航法アルゴリズム(DRAW/DRUM)のキャリブレーション方法および活用方法
  • ハードウェア設計を始めから最適化するためのヒント