製品概要
概要
Teseo-VIC3DAモジュールは、自律航法機能を実装した利便性の高いスタンドアロン型GNSS(全地球航法衛星システム)測位モジュールです。複数の衛星システム(GPS / Galileo / Glonass / BeiDou / QZSS)の同時受信が可能な、1チップのスタンドアロン型衛星測位用受信IC「TeseoIII」を内蔵しています。Teseo-VIC3DAモジュールは、実績あるTeseoIIIチップの高い精度と堅牢性を提供するとともに、あらかじめ組込まれたファームウェアと包括的な評価環境により開発期間の短縮に貢献します。16.0mm x 12.2mm以内という小型サイズのTeseo-VIC3DAは、オンボードの温度補償型水晶発振器(TCXO)によって優れた精度を実現するとともに、専用のリアルタイム・クロック(RTC)によって初期位置算出時間(TTFF)を短縮できます。また、Flashメモリを内蔵しているため、最大7日間までの自律アシスト型GNSS、予測アシスト型GNSS、リアルタイム・アシスト型GNSSなど、多くの追加機能を提供します。さらに、ファームウェアの更新とファームウェアの設定変更にも対応しています。Teseo-VIC3DAは、-40℃~+85℃の動作温度範囲に対応し、最終アプリケーションのタイムリーな市場導入に貢献します。
-
特徴
- AEC-Q100信頼性試験中
- 複数衛星システムの同時受信による測位
- Teseo DRAW(Dead-Reckoning Automotive Way): 自律航法アルゴリズムを組み込んだファームウェア
- トラッキング感度: -163dBm
- 測位精度: 1.5m CEP
- 内蔵Flashメモリによるファームウェア更新機能
- 車載用GNSSと6軸慣性センサ
- 電源電圧: 3.3V
- LCC 24ピン・パッケージ(16.0mm x 12.2mm x 2.42mm)
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- ファームウェアの再設定が可能
- 消費電力: 17μA(スタンバイ時)
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESEO-VIC3DA | 量産中 | LCC 24 PINS PACKAGE | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 | |
TESEO-VIC3DATR | 量産中 | LCC 24 PINS PACKAGE | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2021-10-01T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TESEO-VIC3DA | | | 2 distributors | |||||||||||
TESEO-VIC3DATR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TESEO-VIC3DA 量産中
TESEO-VIC3DATR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。