STは、Power Architecture®テクノロジーをベースにした32bit SPC5ファミリや、8bit STM8Aファミリおよび16bit ST10レガシー・マイクロコントローラといった幅広い車載用マイコンを提供しています。また、Arm® Cortex®-R52マルチコアをベースに、革新的な相変化メモリ(ePCM)を搭載し、28nm FD-SOIテクノロジーを使用した最先端の高性能32bit車載用マイコン・ファミリ、Stellarが新たに登場しました。
STが提供する幅広い車載用シングル / マルチコア・マイコンは、優れた拡張性を備えています。また、優れたハードウェア / ソフトウェア互換性により、コスト重視の車載アプリケーションから最先端の車載アプリケーションまで対応することができます。STの製品ポートフォリオは、eモビリティやゲートウェイ、ADASアプリケーションといった最先端分野に加え、ボディ、パワートレイン、シャーシ & セーフティといった既存のアプリケーションにも革新的な性能を提供します。
STの車載用マイコンは、車載グレード認定済みであり、10年~15年間の長期供給が保証されています。STの車載用マイコンは、長期的な製品供給を必要とするアプリケーションに対して、採用製品の継続的かつ安定した供給を保証する長期供給保証プログラムの対象製品です。