MySTに保存する

ボディ & コンビニエンス

  カー・ボディおよびコンビニエンス・アプリケーションは、ドライバと同乗者の快適性を高めるために、ますます進化しています。自動車メーカーは、幅広いカー・モデルやさまざまなオプションに対応できる柔軟なソリューションを必要としています。これらのソリューションは、大量のデータを伝達し、分散型制御、機能安全性レベルの向上、効率的な診断および保守機能を実現できる必要があります。ボディ制御モジュール(BCM)は、自動車の各種機能の制御にますます広く使用されており、高集積化が差別化の鍵となっています。BCM向けのコスト効率に優れた柔軟な半導体ソリューションを創出するには、アプリケーションのニーズに最適なテクノロジーが不可欠です。   続きを読む

ボディ & コンビニエンス

製品 & ソリューション

STは、電球、キセノンHID、LEDのインテリアおよびエクステリア照明システムや、ステッピング・モータ、ブラシ付き、およびブラシレスDCモータ用のドライブ・コントローラなど、ボディおよびコンビニエンス・ソリューション向けに幅広い製品を提供しています。また、シート位置調整やトランク、ミラー、ウィンドウ、ワイパー、ドア・ロック制御、および自動空調制御システムに必要なさまざまな要素に対応する包括的なソリューションを提供しています。さらに、STは各種サブシステムをLIN、CAN、またはイーサネットで相互接続するためのコネクティビティ・ソリューションも提供しています。

スマート・パワー・シリコン・テクノロジー

STの実績あるオートモーティブ・グレードのスマート・パワー・テクノロジー、BCD(バイポーラ・CMOS・DMOS)およびVIPowerは、さまざまな機能を1チップに集約することで、きわめて高い集積度を実現することができます。また、これらのスマート・パワー・テクノロジーを補完するCMOSおよびディスクリート・パワー・テクノロジーや、幅広い車載用パッケージなども提供しています。