MySTに保存する

ヒーティング・システム

ヒーティング・システムは、シートやキャビン用のヒータ、フロントガラスの霜取り、車内冷暖房、グロー・プラグ・ヒータなど、さまざまな形で使用され、ますます複雑なシステムになっています。  正確で電力効率に優れた温度制御システムにより車内の快適性を向上させるため、さまざまな車種に対応できる拡張性の高いソリューションが求められています。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Heating system

拡張性の高いヒーティング・システムを実現するVIPower® Zero

STは、特定用途向けパワーIC「VIPower® Zero」シリーズや、車載用32bitマイクロコントローラSPC5、およびプロテクション・デバイスを提供し、拡張性の高い車載用ヒーティング・システムの開発に貢献しています。