STEVAL-MKI226KA

量産中
Design Win

3-axis digital accelerometer sensor kit based on AIS25BA

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-MKI226KA evaluation kit is based on the AIS25BA 3-axis digital accelerometer. The kit is connected to a generic adapter board (STEVAL-MKIGI03B) through a flat cable, to make it compatible with the STEVAL-MKI109V3.

The sensing board can be directly attached to the system to be measured through the provided adhesive.

The AIS25BA is soldered exactly in the center of the board.

The STEVAL-MKIGI03B can be plugged into a standard DIL 24 socket. The kit provides the complete AIS25BA pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.

The STEVAL-MKI109V3 motherboard supports this adapter. The motherboard includes a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC.

It is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico-GUI) or dedicated software routines for customized applications.

The adapter board can be also plugged into the X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A3, and X-NUCLEO-IKS02A1 expansion boards.

  • 特徴

    • User-friendly AIS25BA evaluation kit
    • Complete AIS25BA pinout for a standard DIL 24 socket
    • Fully compatible with the STEVAL-MKI109V3 motherboard
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-MKI226KA
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-MKI226KA

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-MKI226KA
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-MKI226KA

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-MKI226KA 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-MKI226KA

サプライヤ:

ST

コア製品:

AIS25BATR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。