MySTに保存する

ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)

ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)は、自動車の速度、ナビゲーション、およびその他の警告といった重要な情報をドライバの視線上に直接表示することで、わき見運転などの危険性を低減します。HUDは当初、軍事目的でジェット戦闘機に採用されましたが、現在では車載用HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)において、きわめて重要な役割を果たしています。  HUDは、情報をドライバの視野の中に表示します。そのため、ドライバが計器やサブ・ディスプレイに目を落とし、道路から目を離す必要がなくなります。フロントガラスに表示した場合、ドライバは、約1.5m~2m離れたボンネット上に浮かんだイメージを見ることができます。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Head-up display (HUD)

HUD向けステッピング・モータ・ドライバ

STは、イメージ調整用に32bitマイクロコントローラでモニタした、プログラム可能な 車載用ステッピング・モータ・ドライバを提供しています。これにより、多機能かつコスト効率に優れたソリューションを提供し、HUDの設計をサポートしています。また、1つのバイポーラ・ステッピング・モータをマイクロステッピング・モードで駆動できるEVAL L99SM81V評価ボードも提供しています。