MySTに保存する

LEDライト

あらゆる車載照明システムにおいて、LEDは、優れた電力効率、長寿命(および固有の耐衝撃性)、設計上の柔軟性、低コストにより、従来の技術を置き換えつつあります。 LEDは自動車のデザインを一変させ、斬新なスタイルや形状のライトにより、新型車の個性を際立たせています。今日のスマート照明システムには、先進的な診断機能(LEDストリング切断検出、過負荷検出など)や制御機能(PWM、DC)を含む高度なLED駆動ソリューションが必要です。さらに、より高度なシステムでは、ダイナミック照明やモータ駆動によるヘッドライト・レベリングやビーム制御を実装しています。 STは、アナログ・ドライバや先進的なレギュレータから、フルLED照明専用の柔軟性に優れたドライバまで、幅広い照明ニーズ向けたソリューションを取り揃えています。また、コスト効率に優れた高性能な車載用マイクロコントローラや幅広い標準製品ポートフォリオも提供しています。     続きを読む

LEDフロント・ライト

STは、高出力LEDドライバ、パワー・マネージメントIC、ステッピング・モータ・ドライバ、トランシーバ、ESDプロテクション・デバイスなど、アクティブLEDフロント・ライト向けの包括的なソリューションを提供しています。制御ユニットには、通信やメモリの要件に応じて、車載用32bitマイクロコントローラSPC5ファミリの製品をベースにすることができます。  
詳細はこちら

LEDリア・ライト

STは、アクティブLEDリア・ライト向けの包括的なソリューションを提供しています。従来の設計アプローチ、または新しいゾーン・アプローチや、独自の「CAN FDライト」プロトコルをベースにしたドメイン・アプローチすべてに対応しています。本ソリューションには、高電力LEDドライバ、パワー・マネージメントIC、トランシーバ、ESDプロテクション・デバイスなどが含まれています。制御ユニットには、通信やメモリの要件に応じて、車載用32bitマイクロコントローラSPC5ファミリの製品を使用することができます
詳細はこちら

LED照明の課題

スマート照明システムには、先進的な診断機能(LEDストリング切断検出、過負荷検出など)や制御機能(PWM、DC)を含む高度なLED駆動ソリューションが必要です。さらに、より高度なシステムでは、ダイナミック照明やモータ駆動によるヘッドライト・レベリングやビーム制御を実装しています。

製品 & ソリューション

STは、アナログ・ドライバや先進的なレギュレータ、フルLED照明専用の柔軟性に優れたドライバなど、幅広いニーズに対応するソリューションを提供しています。また、コスト効率に優れた高性能車載用マイクロコントローラや幅広い標準製品ポートフォリオも提供しています。