CATEGORIES

Stellarアクチュエーション・マイクロコントローラ

電動化は、モビリティおよびエネルギー・システムの変革において大きな役割を果たし、気候変動に対し、一貫してプラスの影響を与えます。

電気自動車(EV)への移行においては、性能、高速通信、快適性を保証しつつ、エネルギー消費を最小限に抑えるため、自動車のアーキテクチャの大幅な転換が必要となります。競争力を高めるために、EVソリューションでは、長い走行距離と急速充電に対応し、車両重量を考慮する必要があります。

eモビリティの将来:SiC MOSFETおよびStellar Eマイコンのサムネイル

 

電力変換、安全性、およびセキュリティのためのST Stellar Eマイクロコントローラ

EVの要件には、高効率の電力変換および性能を保証し、優れた安全性とセキュリティを有する堅牢なハードウェア機器が含まれます。

定期的にOver-The-Air(OTA)のソフトウェア・アップデートを受信できることが機能強化の中核となります。これにより、車両のライフサイクル全体を通して、サービスを解放し、重要な安全性およびセキュリティのアップデートが保証されます。アップデートの公開と同時に速やかに利用するには、スマートな夜間アップグレードが現在では必要となります。このアップグレード機能により、範囲と性能の強化、最新の安全性のアップデートが可能となり、ユーザの利便性が向上します。

優れたEV性能の鍵となるのは、車両のコンポーネントに加えて、高度なデジタル化に効率およびイノベーションをいかに組み合わせるかです。

 

新しい車載アーキテクチャのST Stellarプラットフォームは、新しいStellar Eシリーズで拡充されます。このシリーズのマイクロコントローラは、電気自動車の特定の要件に合わせて調整されており、電力変換およびeドライブトレイン・アプリケーションの効率的なアクチュエーションを保証します。

また、制御およびアクチュエーション機能の一般的な開発エコシステムでサポートされ、開発期間の短縮を保証します。

 

新しい広範なバンドギャップ・テクノロジーに対応したデジタル制御の強化


 

Stellar Eシリーズのアクチュエーション・マイクロコントローラは、SiCおよびGaNの電力テクノロジー製品を活用するため、制御ループの高速化を必要とする電力変換アプリケーションを駆動します。同時に、単一のデバイス内で機能安全セキュリティの最先端の車載要件にも対応しています。



 

効率的で安全な内蔵のOver-The-Air(OTA)リプログラミングにより、継続的なパフォーマンスの最適化、および販売後の車両機能のアップグレードが可能になります。

Stellar Eのデータブリーフをダウンロード

Stellar Eアクチュエーション・マイクロコントローラは、以下を利用した、STのSiCおよびGaN製品の理想的な制御コンパニオン・チップです。

  • 高速A/Dコンバータ
  • 高精度PWM
  • ハイスピード保護機能

Stellar Eマイクロコントローラは、より高速で効率的な充電サイクルを保証します。

Stellar E製品のSR5E1E3SR5E1E5、およびSR5E1E7は、オンボード充電(OBC)およびDC-DCコンバータ・アプリケーションの最高の電力効率を保証します。これらの製品により、STでは充実した開発エコシステムを提供し、開発期間を簡素化および短縮します。