Smart buildings,Smart homes,Appliances Linux向けAI 生体認証 画像

顔認識によるアクセス制御

マイクロプロセッサによる顔識別。

顔認識によるアクセス制御 顔認識によるアクセス制御
顔認識によるアクセス制御 顔認識によるアクセス制御
チュートリアルを読む
Smart buildings,Smart homes,Appliances Linux向けAI 生体認証 画像
チュートリアルを読む
アクセス制御の実現や共通オブジェクトのパーソナライズにはさまざまな方法があります(物理キー、PINコード、指紋、または顔認証)。 顔認識は直接的で非接触かつ安全(生体認証データ)であるため、最も便利なユーザ認証方法です。

アプローチ

カメラ入力(/dev/videox)からフレームをグラブし、2つのニューラル・ネットワーク・モデル(顔検出と顔認識)によって処理し、TensorFlow™ Liteランタイム・フレームワークによって解釈します。
カメラ・フレームのストリーミング(v4l2srcを使用)、プレビューの表示(waylandsinkを使用)、ニューラル・ネットワーク推論の実行(appsinkを使用)には、GStreamerパイプラインを使用します。
推論結果は、GtkWidgetとCairoによって生成されたオーバーレイを使用して表示します。
パイプライン

センサ

USBウェブカメラまたはビルト・イン・カメラ

データ

データフォーマット解像度96 x 96のRGB888カラー入力画像

結果

モデル:顔検出用および顔認識用カスタムCNN
STM32MP157F(High-perf)での結果
1人の顔に対して、顔検出、顔認識ともに平均実行フレームレートは5fps程度:
- 顔検出実行時間~70ms
- 顔認識実行時間~55ms

コード最適化ツール

OpenSTLinux向けAIソリューション

コード最適化ツール

対応製品

STM32MP1シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール OpenSTLinux向けAIソリューション

X-LINUX-AIは、AIモデルをSTM32MP1マイクロプロセッサ上で動作させるためのSTM32 MPU OpenSTLinux拡張パッケージです。Linux® AIフレームワークとアプリケーション例が含まれています。

コード最適化ツール OpenSTLinux向けAIソリューション

対応製品 STM32MP1シリーズ

シングル・コアArm® Cortex®-A7またはデュアル・コアArm® Cortex®-A7とCortex®-M4をベースとしたSTM32MP1マイクロプロセッサ・シリーズ 広範なアプリケーション向けの開発を簡素化する汎用マイクロプロセッサ製品ポートフォリオ、STM32MP1シリーズは複数の柔軟性の高いアプリケーションをサポートできるため、どんなときも最高の性能と出力を実現できます。

対応製品 STM32MP1シリーズ

おすすめ情報:

スマート・ビルディング

個人用保護具の検出

物体検出AIモデルを使用した作業員の個人用保護具の検出。

スマート・オフィス | スマート・ホーム | スマート・ビルディング | 産業機器

ID3 Technologies社による顔認識

STM32マイクロコントローラ上で動作するエンドツーエンドAI顔認識ソリューション開発

生活家電 | 農業

コーヒー豆の識別

STM32H7マイクロコントローラで実行されるSTM32 Model Zooによる画像分類モデルを使用して、コーヒー豆を分類する