めまぐるしく移り変わる現代社会において、スマート・ホームやアクセス制御システムは安全と効率を大事にする人にとって欠かせないものになっています。
AI顔認識をSTM32マイクロコントローラ上で実行すれば、誰でも性能や生体認証データのプライバシーを犠牲にすることなく、セキュリティ・グレードのアプリケーションを体験できます。
STの認定パートナー企業である ID3 Technologiesは、顔認識のための小型・高速・高精度のAIソフトウェア・ソリューションを開発しました。 すでにSTM32H7で利用可能で、高性能STM32マイコンやMPUに容易に移植できます。
このターンキー・ソリューションは、商用アプリケーションに対応しています。 詳細はお問い合わせください

アプローチ

  • 最大1,000人分の顔を優れた精度で記録
  • 4,000万枚以上のラベル付き画像で学習
  • 複数の顔を同時に検出
  • オンボード登録
  • 屋内 / 屋外シナリオに対応
  • ユーザ・アプリケーションが付属
  • 3m以上の距離から顔を認識(カメラに依存)
  • さまざまな年齢、人種、シナリオで徹底的に検証済み

センサ

B-CAMS-OMVに基づくデモンストレーション。 あらゆるCMOS RGBイメージ・センサに適応させることができます。

メモリ・フットプリント:

組込み生体認証ライブラリ:

  • Flash:4MB(AIライブラリ用)
  • 外部RAM:768KB
  • 内部RAM:433KB(ユーザ・アプリケーションと共有)

推論時間

顔検出プロセス< 0.4 s on STM32H747 (Cortex M7) @ 400 MHz
顔認識プロセス<1.2 s on STM32H747 (Cortex M7) @ 400 MHz

コード最適化ツール
STM32Cube.AI
STM32Cube.AI
対応製品

STM32H7シリーズ

STM32H7シリーズ
リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

STM32Cube.AI STM32Cube.AI STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ
You might also be interested by

パートナー | スマート・シティ | 輸送 物流 | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | ビデオ

Irida LabsのビジョンAIに基づくナンバープレート識別(ANPR)

スマート・シティ・アプリケーション向けに自動ナンバープレート識別(ANPR)を実現する、STM32マイコン上のビジョンAIで動作するソリューション

エンターテインメント | 画像認識 | 画像 | STM32Cube.AI | デモ | チュートリアル | GitHub | ビデオ

フィットネス用のスマート・ミラー:姿勢推定および複数人物トラッキング

STM32N6は、ユーザの身体の動きを28 FPSで追跡および分析して、エクササイズに関するフィードバックを提供します。

チュートリアル | デモ | MEMS MLC | 加速度センサ | 産業機器 | 予知保全

STWIN.boxを使用してファンコイル・システムを監視および分類する方法

MEMSセンサ内蔵の機械学習コアを使ってファン(冷暖房空調設備など)の挙動を監視、分類します。