都市やインフラの進化に伴い、車両交通を効率的に管理することが地方自治体、企業、住宅用アプリケーションの優先課題になっています。従来のANPRソリューションはクラウドベースであることから、しばしばプライバシー侵害、高コスト、遅延、適応性などの問題に直面します。駐車場管理、有料道路の料金所、交通監視などのアプリケーションの顧客は、コスト効率と拡張性に優れたリアルタイム・ソリューションを求めています。さらに、自動化されたスマート・パーキング、車両制御、スマートなガレージ自動ドア、コミュニティのゲート入退出管理などのスマート・ビルディングおよびスマート・ホーム・アプリケーションにも、高度なANPRソリューションのメリットを生かせます。
 

エッジAIで動作するIrida LabsのANPRソリューションは、STM32マイコンを使用し、エッジ・デバイス上で直接データを処理することで、従来技術の問題を克服しています。複数の気象条件、300~20,000ルクスの照明条件で、現状では欧州のナンバープレートで正確な識別を実現しています(ただし、要求に合わせて、あらゆる国に拡張可能です)。

画像処理は3.1FPS~6.0FPSのフレーム・レートで実行されます(エンドツーエンド)。API/MQTT/HTTP/SERIALを介したシームレスな統合により、車両に基づく入退出管理、私有駐車場の管理、スマート料金所などのアプリケーションが実現され、既存のソリューションに対して運用コストが約40%削減されます。

コストがかさむクラウド上での計算処理や複雑なサーバ設定が不要であることから、地方自治体、企業、住宅地のコミュニティは、最小限の投資で車両の監視能力を強化できます。管理された条件に合わせた最適化とリアルタイム処理により、スマート・シティ、スマート・ビルディング、スマート・ホーム・アプリケーションにとって価値あるツールとなります。
 
今後、このユースケースの実装に関する詳細をご紹介する予定です。それまでは、こちらで、組み込みAIのメリットの詳細をご確認ください。

アプリケーションの動作原理

信頼性の高い2段階検出アルゴリズムを使用することで、システムは車両の画像を処理し、ナンバープレートを検出および識別します。ナンバープレートの識別に成功すると、視認性を高めるグレースケールの画像パッチとともに抽出されたナンバーを表示します。

2段階アプリケーションPerCV.aiの動作原理 2段階アプリケーションPerCV.aiの動作原理 2段階アプリケーションPerCV.aiの動作原理

アプローチ

オンデバイス・ビジョン・インテリジェンスのためのPerCV.aiプラットフォームは、コンピュータ・ビジョンと組み込みAIを使用して、効率的かつ高信頼のANPRソリューションを構築します。組み込みAIは、独自のMLエンジンを使用してリアルタイムで動作します。2段階の検出アルゴリズムが、高い正確度、信頼性、拡張性を保証します。システムはシリアルAPIを介して通信し、サードパーティのソフトウェアやハードウェア部品との統合が可能です。
PerCV.aiアプリケーションの動作原理 PerCV.aiアプリケーションの動作原理 PerCV.aiアプリケーションの動作原理

センサ

RGBイメージ・センサ
システムには、STM32N6570-DKに同梱されたIMX335ベースのMIPI CSI対応イメージ・センサ/カメラが含まれます。

結果

システムは3.1FPS~6.0FPSエンドツーエンドで画像を処理し、距離0.75m~2m、視野角±10°でナンバープレートを捕捉します。また、有効に動作する照明条件は300~20,000ルクスです。

同時に最大5枚のナンバープレートを最大6FPSで追跡します。

STM32N6ボード STM32N6ボード STM32N6ボード

執筆者:Irida Labs | 最終更新日:2025年2月

最適化ツール

STM32Cube.AI

STM32Cube.AI

最適製品

STM32N6シリーズ

最適製品
リソース

STM32Cube.AIで最適化

STM32Cubeの無料の拡張パッケージX-CUBE-AIを使用すると、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルなどの学習済みAIアルゴリズムを、STM32用の最適化されたCコードに自動変換できます。

STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化

STM32N6シリーズに最適

Arm®Cortex®‑Mプロセッサをベースとする汎用32bitマイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適
おすすめ情報

STM32 MCU | NanoEdge AI Studio | 産業機器 | 加速度センサ | 予知保全 | パートナー

組み込みAIで重工業設備の予知保全を実現する方法

遅延やネットワーク依存性のない、ローカル振動分析および分類機能を使用した鍛造プレスの予知保全。

採用事例 | STM32 MCU | NanoEdge AI Studio | 産業機器 | ビデオ | ガス・センサ | スマート・ビルディング

Linxens社の組み込みAI使用による有毒ガス発生兆候の早期検知方法

臭いや複雑なガスをデジタル化する、STM32マイクロコントローラを搭載したセンサ・プラットフォームにより、現場での検知を実現

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | ビデオ | 採用事例 | 加速度センサ | ウェアラブル機器

超軽量ARグラスの定義を変える組み込みAI

STM32N6マイコンの組み込みAIとコンピュータ・ビジョン・テクノロジーによってARグラスの機能を強化したMeta-Bounds社