CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32N6シリーズ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STM32N6により、産業機器および民生アプリケーションで新たな性能レベルを実現

STM32N6は、最大800MHzで動作するArm® Cortex®-M55をベースにしています。Arm® Cortex®-M55は、Arm Heliumベクトル演算テクノロジーを導入した初のCPUであるため、標準的なCPUに革新的なDSP処理機能をもたらします。

STM32N6は、電力効率の高い組み込みAIアプリケーション向けに設計された自社開発のNPUであるST Neural-ARTアクセラレータ™を内蔵した初のSTM32マイクロコントローラです。最大動作クロックは1GHzで、最大600GOPSを提供し、コンピュータ・ビジョンやオーディオ・アプリケーション向けのリアルタイム・ニューラル・ネットワーク推論を可能にします。

MIPI CSI-2インタフェースとイメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)を備えた専用のコンピュータ・ビジョン・パイプラインにより、さまざまなカメラとの互換性が確保されています。STM32N6は、H.264ハードウェア・エンコーダとグラフィックス用のNeoChrom™アクセラレータも備えており、豊富な機能を備えた製品に適しています。

0:00 / 2:00

ニューラル・ネットワークやグラフィックス・アプリケーションに最適な4.2MBの連続したRAMを内蔵し、さらに高速外部メモリ・インタフェース(Hexa-SPI、Octo-SPI、FMC)によって補完されています。

STM32N6は高度なセキュリティ機能を備えており、SESIPレベル3およびPSAレベル3の認証をターゲットとすることで、最新の基準を満たしています。

142ピン~264ピン、0.4mm~0.8mmピッチの6種類のパッケージがあり、動作周囲温度125℃まで対応するため、過酷な環境に適しています。

お客様採用事例のご紹介

0:00 / 3:41

Meta-bounds社:ウェアラブル技術の強化方法

0:00 / 2:05

Autotrak社:先進運転支援システムの実現方法

アプリケーション

無線通信対応ロボット・アームのアイコン

スマート産業機器

タブレットまたはタッチスクリーン・デバイスのアイコン

スマート・ホーム

3種類のインフラを表すアイコン

スマート・シティ

走る自動車のアイコン

車載アフター・マーケット機器

ワイヤレス・コネクティビティを備えたスマート・グラスのアイコン

パーソナル電子機器

ハートのアイコン

メディカル & ヘルスケア

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32N6製品ポートフォリオ

STM32N6シリーズ用評価ボード

メリット

マイクロコントローラで高度な組み込みAIを実現

  • より複雑なNNモデルをより高い精度で実行
  • リアルタイム処理が可能
  • より高解像度の画像を処理 / より高いフレームレート
  • 複数の異なるNNモデルを並列実行

グラフィックスとマルチメディア体験の向上

  • リッチでレスポンシブなグラフィックス
  • さまざまなインタラクションの可能性を実現
  • USB / Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth経由のビデオ・ストリーミング
  • ビデオ録画

高度なセキュリティ

  • 最新のセキュリティ規制基準に準拠(ターゲットはSESIPレベル3およびPSAレベル3認証)

STM32開発エコシステムへのシームレスな統合

STM32 Developer Zoneのバナー STM32 MCU Developer Zone
STM32 Developer Zoneのバナー