Transportation,Smart offices,Smart buildings STM32Cube.AI 物体検出 画像

人数カウント機能内蔵カメラ

高性能マイクロコントローラによる人検出および人数カウント機能の実装。

人数カウント機能内蔵カメラ
ファンクション・パックで始める
Transportation,Smart offices,Smart buildings STM32Cube.AI 物体検出 画像
ファンクション・パックで始める
ビルやオフィスのスマート化とは、生活環境や労働環境の中心に人間を据えることを意味します。 このパラダイム・シフトの実現には、センシング・インテリジェンスに特に注意を払った電子機器が身の回りに必要です。 その意味で、人数カウント機能は冷暖房空調設備や稼働率管理をリアルタイムで調整する上できわめて重要です。 これは居住者の快適性やエネルギー管理効率の向上につながります。

アプローチ

  • このプロトタイプは、レストランの出勤者数をリアルタイムで高い精度でカウントすることができる。
  • これは、STM32マイクロコントローラーに組み込まれた人工知能アルゴリズムと熱赤外線技術の使用によって実現されている。
  • STM32H747I-D + B-CAMS-OMVボード上で動作するFP-AI-VISION1ファンクションパックのコード例を使用しました。

センサ

画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード:B-CAMS-OMV

データ

データ形式
シングルクラス:人物
RGBカラー画像

結果

モデル:YOLO低複雑度量子化ニューラル・ネットワーク
入力サイズ:240 x 240 x 3
メモリフットプリント:
ウエイト用277 KB フラッシュ
アクティベーション用233 KB RAM
精度:55.88%(PASCAL VOCテスト・データセットに対してIoUを50%に設定した場合の平均精度)
STM32H747* (High-perf)@400MHzでの性能
推論時間:371 ms
フレームレート:2.7 fps
* STM32CubeAI 7.1.0ベースのFP-AI-VISION1 3.1.0を使用して測定

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32H7シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32H7シリーズ

おすすめ情報:

スマート・ビルディング

個人用保護具の検出

物体検出AIモデルを使用した作業員の個人用保護具の検出。

輸送 / 物流

パナソニック サイクルテック社の電動アシスト自転車の安全性と寿命の向上

運転者の安全性と利便性を向上させるタイヤ空気圧監視ソリューション。

産業機器 | 輸送 / 物流

スマート・アセット・トラッキング

センサによる荷物状態分類