Appliances,Agriculture STM32Cube.AI 画像分類 画像

食品分類

高性能マイクロコントローラによる画像分類。

食品分類 食品分類
食品分類 食品分類
ファンクション・パックで始める チュートリアルを読む
Appliances,Agriculture STM32Cube.AI 画像分類 画像
ファンクション・パックで始める チュートリアルを読む
食品分類は、生活家電(スマート冷蔵庫、電子レンジ)、飲食店、病院などのさまざまなアプリケーションや、食品産業において利用できます。 FD-MobileNetモデルをベースにしたこのアプリケーションは、ピザ、ビール、フライド・ポテトなどの18種類の飲食物を識別できます。

アプローチ

- シーンをキャプチャするためにカメラモジュール(B-CAMS-OMV)を使用した
- 食品認識を実行するために、事前に訓練されたFD-Mobilenet NNモデルを選択した
- このモデルは、ファンクションパックFP-AI-VISION1(STM32H747ディスカバリーキット用)にすでに統合されている
- その後、STM32Cube.AIを使用してモデルを最適化した。

センサ

画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード:B-CAMS-OMV

データ

データ形式
- 18クラス:「アップルパイ", "ビール", "シーザーサラダ", "カプチーノ", "チーズケーキ", "チキンウィング", "チョコレートケーキ", "コーラ", "カップケーキ", "ドーナツ", "フライドポテト", "ハンバーガー", "ホットドッグ", "ラザニア", "ピザ", "リゾット", "スパゲッティボロネーゼ", "ステーキ"
- RGB カラー画像。

結果

推論時間と精度の間で固有のトレードオフがある2種類のネットワークを用意しました。
モデル: 「標準」量子化畳込みニューラル・ネットワーク
入力サイズ:224 x 224 x 3
メモリフットプリント:
132 KBフラッシュ(ウェイト用)
148 KB RAM(アクティベーション用
精度:72.8%
STM32H747 (High-Perf) @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間:79 ms
フレームレート:11.8 fps
モデル: 「最適化済み」量子化畳込みニューラル・ネットワーク
入力サイズ:224 x 224 x 3
メモリフットプリント:
ウェイト用148 KBフラッシュ
アクティベーション用199 KB RAM
精度:77.5%
STM32H747 (High-Perf)@400MHzでの性能
推論時間:145 ms
フレームレート:6.6 fps
食品分類例に関する情報のオンボード検証の概要

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32H7シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32H7シリーズ

おすすめ情報:

生活家電 | 農業

コーヒー豆の識別

STM32H7マイクロコントローラで実行されるSTM32 Model Zooによる画像分類モデルを使用して、コーヒー豆を分類する

農業

食品生産ラインの品質監視

加工食品の品質を計測せずに予測するAIモデルを構築する

生活家電

洗濯機内の衣類重量の正確な測定

持続可能な未来のためにエネルギー効率を高めた「よりスマート」な生活家電をAIで実現する