生活家電 NanoEdge AI Studio アセット・トラッキング 電流センサ

洗濯機内の衣類重量の正確な測定

持続可能な未来のためにエネルギー効率を高めた「よりスマート」な生活家電をAIで実現する

洗濯機内の衣類重量の正確な測定 洗濯機内の衣類重量の正確な測定 洗濯機内の衣類重量の正確な測定
洗濯機内の衣類重量の正確な測定 洗濯機内の衣類重量の正確な測定 洗濯機内の衣類重量の正確な測定
生活家電 NanoEdge AI Studio アセット・トラッキング 電流センサ
洗濯機の中の衣類の重量を、AIを使ってより正確に測定すれば、これまでにない節電と節水を実現できます。 NanoEdge AI Studioが生成するAIモデルは、電流信号の特徴を分析・学習することにより、従来のアルゴリズムと比較して測定精度を大幅に向上させます。
これは、組込みAIとNanoEdge AI Studioの組み合わせが可能とするユース・ケースの一例に過ぎません。 これと同じアプローチを、他の生活家電や産業用機器の多くにも簡単に適用できます。

アプローチ

このユース・ケースでは、ドラム内に投入された衣類の重量に基づいて、消費すべき水とエネルギー量を正確に予測し、洗濯機のサイクルを自動的に最適化する方法を示します。 その手順は、次のとおりです。
  • 電流信号は、モータ制御ループから直接測定します。
  • 様々な重量の条件を再現するために、マグネットを使用しました。
  • NanoEdge AI Studioの「外挿」アルゴリズムを使用することで、ドラム内の衣類の重量を正確に測定する回帰機械学習モデルを短期間で構築できました。 推定重量の最大誤差は100gでした。これは、市場に出回っている最新のソリューションよりも3倍優れた値です。
  • 次に、この機械学習ライブラリを、モータ制御アルゴリズムとして、同じマイクロコントローラに移植しました。 NanoEdge AI Studioで最適化したライブラリはマイコンの内部メモリに格納できました。

これ以上、他のセンサやネットワーク接続を追加する必要はありません。AIの処理が装置自体のモータというセンサのごく近傍で行われているからです(Deep Edge AI)。 信号をマイコン上で直接処理するため、セキュリティや安全性が向上し、エネルギーとコストが削減されます。意味のあるデータだけが出力、処理されるからです。

センサ

STM32G4に基づくカスタム・ボードに搭載された電流センサ

データ

データセットラベルとして重量の値が付加された電流信号(ご要望に応じて提供可能)
データ・フォーマット時系列

結果

R-Squared:
99.96%の精度、10.6KバイトのRAM、9.5Kバイトのフラッシュメモリ

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

モデル作成ツール

対応製品

STM32マイコン

対応製品

リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32マイコン

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32マイコン

おすすめ情報:

生活家電 | 農業

コーヒー豆の識別

STM32H7マイクロコントローラで実行されるSTM32 Model Zooによる画像分類モデルを使用して、コーヒー豆を分類する

エンターテインメント | ウェアラブル機器 | スマート・ホーム | 生活家電

手書き文字認識

超低消費電力マイクロコントローラを使用した手書き文字認識

エンターテインメント | スマート・ビルディング | 生活家電

カメラ・モジュールを使用しないハンド・ポスチャ検出

STのマルチゾーンToF測距センサをベースにしたSTM32F401上で動作するハンド・ポスチャ検出