Smart homes,Appliances,Wearables,Entertainment STM32Cube.AI 画像分類 画像

手書き文字認識

超低消費電力マイクロコントローラを使用した手書き文字認識

手書き文字認識 手書き文字認識 手書き文字認識 手書き文字認識
手書き文字認識 手書き文字認識 手書き文字認識 手書き文字認識
GitHubにアクセス
Smart homes,Appliances,Wearables,Entertainment STM32Cube.AI 画像分類 画像
GitHubにアクセス
この手書き文字認識デモは数字を含む文字を識別できます。 このデモの一般的なユース・ケースはスマートウォッチで、特定のコマンド(チャット、通話、メールなど)の作成やテキスト・メッセージの高速入力が可能になります。 また、スマート機器との対話方法として使用することもできます。

アプローチ

この手書き文字認識デモは、STM32L562E-DKディスカバリ・キットに搭載された小型タッチスクリーン(スマートウォッチ)で、手書きの文字や数字を認識します。
  • タッチスクリーンを画像としてキャプチャし、ニューラル・ネットワーク(NN)で分類します。
  • 各文字を特定のコマンドの構成要素として認識します。
  • このデモは、STM32L562E-DKディスカバリ・キットで各文字のNN推論時間に基づいて動作します。

モデルはSTM32 Model Zooのおかげで再トレーニングが可能です。

センサ

このデモでは、ユーザの入力としてタッチスクリーンを使用します。
Model zooを使用してカメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード:B-CAMS-OMV)をテストできます。

データ

データセット
STM32 Model zooでは、モデルはEMNISTデータセットのサブセット・バージョンで学習されています。
この実験では、EMNIST ByClassデータセットのMatLabバージョンから数字クラス[0;9]と大文字英字[A-Z]のみを使用しました。
また、STボードのタッチスクリーンでキャプチャした画像でデータセットを拡充しました。

データフォーマット
データセットは以下の要素で構成されています。
  • A~Zの大文字英字
  • 0~9の数字

データセットには、バランスの取れた36クラスで編成された28 x 28ピクセルのグレースケール画像が含まれています。

結果

モデルST MNIST
入力サイズ28 x 28 x 1
メモリ・フットプリント:
浮動小数点モデル:
使用Flashメモリ:38KB(重みデータ)
使用RAM:30KB(アクティベーション・バッファ)
量子化モデル:
使用Flashメモリ:10KB(重みデータ)
使用RAM:14KB(アクティベーション・バッファ)
精度:
浮動小数点モデル:93.48%
量子化モデル:93.39%
性能(STM32L562E @ 110MHz使用時)
浮動小数点モデル:
推論時間:83ms
フレームレート:12fps
量子化モデル:
推論時間:29ms
フレームレート:34fps
混同行列

モデル・リポジトリ

ST Edge AI Model Zoo

モデル・リポジトリ

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32L4、L5、U5、H7シリーズ

対応製品

リソース

モデル・リポジトリ ST Edge AI Model Zoo

リファレンスAIモデル群は、付属の実装スクリプトを使用してSTの機器上で動作するよう最適化されています。Model zooはAIの機能を組込みアプリケーションへ追加するための価値あるリソースです。

モデル・リポジトリ ST Edge AI Model Zoo

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32L4、L5、U5、H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32L4、L5、U5、H7シリーズ

おすすめ情報:

エンターテインメント | ウェアラブル機器

ウェアラブル機器によるヨガポーズ認識

センサによる姿勢認識と分類

エンターテインメント | ウェアラブル機器

ウェアラブル機器によるジム・アクティビティ認識

センサによるアクティビティ認識と分類

スマート・オフィス | スマート・ホーム | スマート・ビルディング | 産業機器

ID3 Technologies社による顔認識

STM32マイクロコントローラ上で動作するエンドツーエンドAI顔認識ソリューション開発