Environment,Agriculture STM32Cube.AI 画像分類 画像

転移学習を応用した花認識

高性能マイクロコントローラによる画像分類、STM32 Model zooからのMobileNetV2 alpha 0.35モデル

転移学習を応用した花認識 転移学習を応用した花認識
転移学習を応用した花認識 転移学習を応用した花認識
GitHubにアクセス チュートリアルを読む
Environment,Agriculture STM32Cube.AI 画像分類 画像
GitHubにアクセス チュートリアルを読む
データの収集と注釈付けは、満足のいく画像分類結果を得るには面倒で時間のかかる作業になることが多くあります。 転移学習手法により、新しいクラスを追加するのに必要な画像数と学習時間を削減することで、この課題を克服できます。 ここでは花の分類に応用しますが、他の多くのユース・ケースに適用可能です。

アプローチ

STM32 Model zooは、ユーザ独自のデータに基づく学習や再学習に必要なものをすべて提供します。
このソリューションは、「転移学習」と呼ばれる手法を用いて画像分類用ディープ・ラーニング・モデルを素早く学習させます。
モデルは、STM32 model zoo Pythonスクリプトを使用して、STM32H747ディスカバリー・キットに簡単にデプロイできます。
紹介するユース・ケースは花認識に基づいています。

センサ

画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード:B-CAMS-OMV

データ

データ集合 Dataset for flower recognition (License CC BY 2.0)
データ形式
5種類の花: ヒナギク、タンポポ、バラ、ヒマワリ、チューリップ
RGBカラー画像

結果

モデルMobileNetV2 alpha 0.35
入力サイズ:128 x 128 x 3
メモリフットプリント:
406.86 KBウェイト用フラッシュ
224.5 KBアクティベーション用RAM
精度
フロートモデル:86.78%
量子化モデル:86.38%
STM32H747 (Highperf) @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間:110.27 ms
フレームレート:9.0 fps
混同行列

モデル・リポジトリ

ST Edge AI Model Zoo

モデル・リポジトリ

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32H7シリーズ

対応製品

リソース

モデル・リポジトリ ST Edge AI Model Zoo

リファレンスAIモデル群は、付属の実装スクリプトを使用してSTの機器上で動作するよう最適化されています。Model zooはAIの機能を組込みアプリケーションへ追加するための価値あるリソースです。

モデル・リポジトリ ST Edge AI Model Zoo

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32H7シリーズ

おすすめ情報:

生活家電 | 農業

コーヒー豆の識別

STM32H7マイクロコントローラで実行されるSTM32 Model Zooによる画像分類モデルを使用して、コーヒー豆を分類する

環境

異常気温の予測

災害発生への備えを強化するために翌日の最高気温を予測する

農業

食品生産ラインの品質監視

加工食品の品質を計測せずに予測するAIモデルを構築する