製品概要
概要
The LM111, LM211, LM311 are voltage comparators that have low input currents.
They are also designed to operate over a wide range of supply voltages: from standard ±15V operational amplifier supplies down to the single +5V supply used for IC logic.
Their output is compatible with RTL-DTL and TTL as well as MOS circuits and can switch voltages up to +50V at output currents as high as 50mA.
-
特徴
- Output current: 50mA
- Maximum input current: 150nA
- Differential input voltage range: ±30V
- Maximum offset current: 20nA
- Supply voltage: +5V to ±15V
- Power consumption:135mW at ±15V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LM211D | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM211DT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM211D | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM211DT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LM211D 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM211DT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。