LM393W

量産中
Design Win

Low power dual voltage comparators

Download datasheet

製品概要

概要

The LM193, LM293, LM393 and LM393W devices consist of two independent low voltage comparators designed specifically to operate from a single supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible.

These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground even though operated from a single power supply voltage.

The LM393W offers additional ESD robustness of 2 kV HBM on all pins.

  • 特徴

    • Wide single-supply voltage range or dual supplies: 2 V to 36 V or ±1 V to ±18 V
    • Very low supply current (0.45 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at 5 V)
    • Low input bias current: 20 nA typ.
    • Low input offset current: ±3 nA typ.
    • Low input offset voltage: ±1 mV typ.
    • Input common-mode voltage range includes ground
    • Low output saturation voltage: 80 mV typ. (Isink = 4 mA)
    • Differential input voltage range equal to the supply voltage
    • TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
    • Available in DFN8 2x2, MiniSO8, TSSOP8, and SO8 packages
    • LM393W with internal ESD protection: 2 kV HBM

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - LM393W

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
LM393WDT
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack3

LM393WDT

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
LM393WDT
Available at distributors

販売代理店在庫 LM393WDT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LM393WDT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

LM393WDT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。