製品概要
概要
The TS3121 and the TS3121A single comparators permit high-speed response time at low power consumption over a supply voltage specified from 1.7 to 5.5 V. These devices operate over a wide temperature range from -40 °C to +125 °C making them ideal for industrial and automotive applications with the associated qualification.
Thanks to an embedded fail-safe circuit, the TS3121 and the TS3121A can operate with input/output pins biased while the supply pin is shut down to VCC = 0 V for energy saving applications. A guaranteed start-up time ensures a stable output condition after activating the supply rail.
Thanks to their small package size, the TS3121 and the TS3121A can be used in applications where space on the board is limited. It can thus reduce the overall cost of the PCB.
-
特徴
- Low offset voltage: 2 mV max @ 25 °C (A-grade version)
- Low power consumption: 70 μA typ.
- Wide supply voltage: 1.7 to 5.5 V
- Propagation delay: 60 ns
- Rail-to-rail input
- Open-drain output
- Fail-safe input/output pins
- Input/output pins withstand voltages higher than VCC
- Fail-safe architecture keeps output in high impedance when VCC = 0 V
- Guaranteed start-up time allows sequential on/off cycles of VCC
- High ESD tolerance: 4 kV HBM
- Extended temperature range: -40 to +125 °C
- AEC-Q100 qualified
- Safety capable: documentation available to aid functional safety system design
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Comparators
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS3121AICT | 量産中 | SC70-5 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
TS3121AILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
TS3121AIYCT | 量産中 | SC70-5 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
TS3121AIYLT | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS3121AILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS3121AIYCT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS3121AICT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS3121AIYLT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS3121AILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3121AIYCT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3121AICT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3121AIYLT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。