製品概要
概要
The TS331, TS332 and TS334 are single, dual and quad micropower and low-voltage comparators. They can operate with a supply voltage ranging from 1.6 V to 5 V with a typical current consumption as low as 20 μA. In addition, rail-to-rail inputs make them a perfect choice for low-voltage applications.
Their availability in tiny packages is a real advantage for overcoming space constraints.
The TS33x are specified for temperatures between -40 °C to +125 °C, making them ideal for a wide range of applications.
-
特徴
- Supply operation from 1.6 V to 5 V
- Low current consumption: 20 μA
- Rail-to-rail inputs
- Wide temperature range: -40 °C to +125 °C
- Low output saturation voltage
- Low propagation delay: 210 ns
- Open-drain output
- ESD tolerance: 2 kV HBM/200 V MM
- SMD packages
- Automotive qualified
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Comparators
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS334IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS334IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS334IYDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TS334IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS334IDT | 量産中 | 0.693 / 1k | 1 distributors | SO-14 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル | ||||
TS334IYPT | 量産中 | 0.8313 / 1k | 3 distributors | TSSOP-14 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TS334IYDT | 量産中 | 0.8313 / 1k | 3 distributors | SO-14 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TS334IPT | 量産中 | 0.693 / 1k | 5 distributors | TSSOP-14 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル |
TS334IDT 量産中
TS334IYPT 量産中
TS334IYDT 量産中
TS334IPT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。