製品概要
概要
These devices consist of four independent precision voltage comparators, designed to operate with single or dual supplies.
These differential comparators use the STMicroelectronics silicon lin MOS process giving them an excellent consumption-speed ratio.
These devices are ideally suited for low consumption applications.
-
特徴
- FAST RESPONSE TIME : 200ns TYP FOR TTL LEVEL INPUT STEP
- HIGH INPUT IMPEDANCE : 1012Ωtyp
- LOW OUTPUT SATURATION VOLTAGE 150mV TYP
- INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE INCLUDES GND
- WIDE SINGLE SUPPLY RANGE OR DUAL SUPPLIES 3V TO 16V OR ±1.5V TO ±8V
- EXTREMELY LOW INPUT BIAS CURRENT : 1pA typ
- VERY LOW SUPPLY CURRENT: 0.1mA/COMP INDEPENDENT OF SUPPLY VOLTAGE
- LOW INPUT OFFSET VOLTAGE
- OUTPUT COMPATIBLE WITH TTL, MOS AND CMOS
- EXTREMELY LOW INPUT OFFSET CURRENTS : 1pA typ
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS374CDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS374IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS374IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS374CDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS374IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS374CDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。