製品概要
概要
The TS7221 is a micropower comparator featuring a rail-to-rail input performance in a tiny SOT23-5 package. This comparator is ideally suited to space and weight-critical applications. It is fully specified at 2.7 V, 5 V and 10 V operation.
The TS7221 features an open-drain output stage. The speed-to-power ratio makes this device ultra-versatile for a wide range of applications.
-
特徴
- Rail-to-rail inputs
- Open drain output
- Supply operation from 2.7 to 10 V
- Typical supply current: 6 μA at 5 V
- Response time of 0.5 μs at 5 V
- Low input current
- ESD protection: 2 kV (HBM), 200 V (MM)
- Available in tiny SOT23-5 package
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.12 | 16 Apr 2024 | 16 Apr 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS7221AI1LT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS7221AILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS7221BILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS7221BILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS7221AILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS7221AI1LT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS7221BILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS7221AILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS7221AI1LT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。