製品概要
概要
The TS86x device (single, dual and quad) is a rail-to-rail comparator characterized for 2.7 to 10 V operation over -40 °C to +85 °C temperature ranges. It exhibits an excellent speed-to-power ratio, featuring a current consumption of 6 μA per comparator and a response time of 500 ns at 2.7 V for a 100 mV overdrive.
Due to its ultra low power consumption and its availability in a tiny package, the TS86x comparator family is perfectly suited to battery-powered systems. The output stage is designed with a push-pull structure allowing a direct connection to the microcontroller without additional pull-up resistors.
-
特徴
- Ultra low current consumption (6 μA/comp. at VCC = 2.7 V)
- Rail-to-rail CMOS inputs
- Push-pull outputs
- Supply operation from 2.7 to 10 V
- Low propagation delay
- ESD protection (2 kV)
- Latch-up immunity (class A)
- Available in SOT23-5 micropackage, SO-8, SO-14,TSSOP8, and TSSOP14 package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS864IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS864IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS864IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS864IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS864IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS864IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。