製品概要
概要
The TS985 is a single micropower and low voltage comparator. It can operate with a supply voltage ranging from 1.8 V to 5 V with a typical current consumption as low as 14 μA while achieving a 300 ns propagation delay. In addition, rail-to-rail inputs make it a perfect choice for low voltage applications.
The 6-bump chip scale package (CSP) is a real advantage for overcoming space constraints.
TS985 is specified for temperature between -40 °C to 85 °C, making it ideal for a wide range of applications.
-
特徴
- Supply operation from 1.8 to 5 V
- Low current consumption: 14 μA
- Rail to rail inputs, push-pull outputs
- Low propagation delay: 300 ns
- 60 μA supply current at 1 MHz switching frequency
- Low output saturation voltage
- Internal hysteresis
- Wide temperature range: -40 ° to 85 °C
- ESD tolerance: 2 kV HBM
- 6-bump CSP, 1.2 x 0.8 mm, 400 μm pitch
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.12 | 28 Feb 2024 | 28 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS985IJT | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS985IJT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS985IJT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。