製品概要
概要
The TSV622, TSV622A, TSV623, TSV623A, TSV624, TSV624A, TSV625, and TSV625A dual and quad operational amplifiers offer low voltage, low power operation, and rail-to-rail input and output.
The TSV62x/TSV62xA series feature an excellent speed/power consumption ratio, offering a 420 kHz gain bandwidth product while consuming only 29 μA at 5 V supply voltage.
These op-amps are unity gain stable for capacitive loads up to 100 pF. They also feature an ultra-low input bias current and low input offset voltage. TSV623 (dual) and TSV625 (quad) have two shutdown pins to reduce power consumption.
These features make the TSV62x/TSV62xA family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, and active filtering.
-
特徴
- Rail-to-rail input and output
- Low power consumption: 29 μA typ, 36 μA max
- Low supply voltage: 1.5 – 5.5 V
- Gain bandwidth product: 420 kHz typ
- Unity gain stable on 100 pF capacitor
- Low power shutdown mode: 5 nA typ
- Good accuracy: 800 μV max (A version)
- Low input bias current: 1 pA typ
- EMI hardened operational amplifiers
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV625IPT | 量産中 | TSSOP-16L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV625IPT
Package:
TSSOP-16LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV625IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV625IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。