高精度オペアンプ(<50MHz)

STの高精度オペアンプは、低消費電力やゼロ・ドリフト、低オフセット電圧、レール・ツー・レール入出力、高耐圧および低入力バイアス電流など、以下のようなさまざまな特徴をもちます。

  • 消費電流2µA以下の低消費電力オペアンプなどを含む、充実した製品ポートフォリオ
  • 標準オペアンプおよび高性能オペアンプの安定した供給
  • DFN / QFN / SOT-23 / SC-70などの省スペース・パッケージ
  • 最小 / 最大電気的性能を保証
precision op amps
TSB712A, the New Swiss Army Knives of Dual Operational Amplifiers
Read more on our blog

TSX7 series: high-precision low-power 16 V CMOS op amps

TSX711TSX712TSX7191、および TSX7192 は、低消費電力と200µV未満の低入力オフセット電圧を特徴としています。TSX711は、2.7V~16Vの広い電源範囲で入出力レール・ツー・レール機能を実現しているため、幅広いアプリケーションで使用可能です。TSX711は、車載用途で求められる-40℃~+125℃の温度範囲および4kV ESD特徴を備えています。また、小型のSOT-23パッケージでもご用意しています。

30 MHz-bandwidth unity-gain-stable amplifier for Industrial and Automotive power management systems

The TSV782 is the new high-performance operational amplifier from STMicroelectronics, enlarging the portfolio in the 5V family.

The low input offset voltage and the slew rate of 20 V/µs make the TSV782 ideal for low-side current measurement in power conversion systems, such as solar panels, telecom infrastructure or computer servers. The accurate measurement of current is the first and mandatory step for smart and efficient power conversion.

With high bandwidth and pico-Ampere input bias current, the TSV782 is also well suited for photodiode signal conditioning in a transimpedance amplifier circuit. This application is useful in high performance UV sensors, smoke detectors or particle sensors.

Available in SO-8 and MiniSO-8 tiny packages, the TSV782IY automotive grade dual operational amplifier with high accuracy, is ideal for power management in HEV and EV systems.

Op amps for CO detector

環境によっては、通常モニタされていないガスが危険を及ぼすことがあります。そのため、多くの業界では安全上の理由から大気質などのモニタが必要になることがあります。

STのTSU101 / TSU102 / TSU104超低消費電力オペアンプ、TSV711 / TSV731高精度オペアンプ、およびTSZ121チョッパ・オペアンプは、バイアス電圧と極性の変化を利用する2電極 / 3電極ガス・センサで最高の感度を得るのに役立ちます。

低電圧動作かつ超低消費電力であり、消費電流が与える影響は極小で、ガス検知環境で使用される携帯型ガス検知器などに最適です。

詳細は、アプリケーション・ノートAN4348をご覧ください。