製品概要
概要
TSV772は、20MHzのゲイン帯域幅を持ち、ユニティ・ゲインで動作可能なデュアル・オペアンプです。TSV772はレール・ツー・レール入力と13V/µsのスルー・レートを備え、ローサイド電流測定などに最適です。わずか200µVの入力オフセット電圧の優れた精度を持ち、小さな振幅の入力信号を正確に増幅することができます。
TSV772は2.0V~5.5Vの単一電源で動作可能で、47pFの出力コンデンサで最適化されているため、A/Dコンバータの入力バッファとして簡単に使用できます。
-
特徴
- ゲイン帯域幅積: 20 MHz、ユニティ・ゲイン安定
- 低入力オフセット電圧: Typ. 50µV(最大200µV)
- 低入力バイアス電流: 2pA typ.
- 低ノイズ: 7nV/√Hz
- スルー・レート: 13V/µs
- 広い電源電圧範囲: 2.0V~5.5V
- レール・ツー・レール入出力
- 4kV HBMのESD耐性
- 入力同相電圧範囲にロー・レールを含む
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 車載用グレード・バージョンあり
- メリット
ノイズや入力バイアス電流に影響を受けない測定精度 高周波数に対応したシグナル・コンディショニング
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV772IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV772IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV772IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV772IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV772IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV772IYST | 量産中 | 0.7338 / 1k | 6 distributors | MiniSO-8 | Tape and Reel | FRANCE | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TSV772IYDT | 量産中 | 0.7338 / 1k | 2 distributors | SO-8 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | オートモーティブ | ||||
TSV772IDT | 量産中 | 0.6114 / 1k | 2 distributors | SO-8 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル | ||||
TSV772IQ2T | 量産中 | 0.6114 / 1k | 7 distributors | QFN-8L P 0.5 mm | Tape and Reel | FRANCE | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル | ||||
TSV772IST | 量産中 | 0.6114 / 1k | 6 distributors | MiniSO-8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | インダストリアル |
TSV772IYST 量産中
TSV772IYDT 量産中
TSV772IDT 量産中
TSV772IQ2T 量産中
TSV772IST 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。