電気自動車(EV)の実用化と普及に伴い、DC急速充電ステーションやCHAdeMO準拠の急速充電ステーションといった充電ステーションのニーズが高まっています。 DC急速充電ステーションでは、わずか10分程度で100kmの走行距離に相当する充電(レベル3)を車両に提供することができます。AC電力をバッテリに供給し、オンボード・チャージャによってDC電力に変換するレベル2と比べ、レベル3ではDC電力を直接供給することで充電時間を著しく短縮しています。 現在、DC充電ステーションの主な電力レベルとして、市街地走行用の50kW以下レベル、高速道路走行用の150kWレベル、スーパーカー / トラック / バス用の350kWレベルの3つがあります。DC急速充電器には、通常、20kWのサブユニットが組み込まれており、このユニットを積み重ねることでより高出力のDC充電システムを実現します。市場調査によると、市街地走行用の50kW以下レベルのカテゴリが最大の成長を示しています。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
EV charging - DC fast charging stations
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
STの電力効率に優れた高効率充電ステーション向け製品
STは、SiC(シリコン・カーバイド)MOSFETおよびシリコン・パワーMOSFET、ダイオード、保護デバイス(TVS)、絶縁型ゲート・ドライバといった幅広いパワー・ディスクリート製品、および高性能STM32マイクロコントローラを提供し、高効率かつ高電力密度のDC急速充電ステーションの開発をサポートしています。
STのCANトランシーバは、電気自動車と充電スタンド間の円滑な接続をサポートします。また、パワー・ライン・トランシーバとプログラム可能なBluetooth® Low Energy SoCにより、充電スタンドとユーザ・インタフェース間の高速接続を実現します。